计算工具
BQ2569X-DESIGN-CALC — BQ2569X design spreadsheet
Excel spreadsheet to help with BQ2569X battery charger designs
BQ25692-Q1 是一款完全集成式开关模式降压/升压充电器,适用于 1 至 7 节锂离子电池、锂聚合物电池。2.5V 至 36V 的宽输入电压范围支持由电池、标准 USB-PD 适配器和高压专用直流适配器供电的应用。该器件集成了 4 个开关 MOSFET 和所有转换器环路补偿,设计简单,能实现小巧的解决方案尺寸。该器件还支持 USB Type-C 和 USB 供电 (USB-PD) 应用的完整输入(灌电流)和输出(反向或拉电流模式)电压范围。
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25692-Q1:独立/ I2 C 控制、1-7 节锂离子电池、3A 降压/升压双向电池充电器,具备 USB-PD 3.0 OTG 输出功能 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 16日 |
| 证书 | BQ25692-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 10月 9日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-HR (RBA) | 26 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。
Initial release