产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 Input voltage range (min) (V) -50, -25, -12.5, -10, -6.25, -5, -2.5 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 230 Analog supply voltage (min) (V) 1.7, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 1.9, 5.25 SNR (dB) 88 Digital supply (min) (V) 1.7 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 Input voltage range (min) (V) -50, -25, -12.5, -10, -6.25, -5, -2.5 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 230 Analog supply voltage (min) (V) 1.7, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 1.9, 5.25 SNR (dB) 88 Digital supply (min) (V) 1.7 Digital supply (max) (V) 3.6
VQFN (RSK) 64 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • 16 通道、16 位同步采样 ADC
    • 每个通道的 1MSPS 吞吐量
  • 集成可编程增益放大器
    • 1MΩ 模拟输入阻抗
    • 支持单端和差分输入
    • 输入范围:
      • 差分输入电压:±50V、±25V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 共模电压:±40V
  • 模拟带宽选项:25kHz 和 400kHz
  • 开路安全输入
    • 输入悬空时的 ADC 输出代码接近零
  • 典型性能:
    • INL:±0.5LSB;DNL:±0.5LSB
    • SNR:88dB;THD:-103dB;DC CMRR:100dB
  • 低漂移片上基准 (4.096V) 和缓冲器
    • 15ppm/°C 典型温漂
  • 数字特性
    • 用于过采样的片上数字滤波器
    • 系统偏移、增益和相位校准
    • 数字窗口比较器
    • ADC 输出数据随机数发生器
  • 电源
    • 模拟电源:5V 和 1.8V
    • 数字 I/O 电源:1.8V 至 3.3V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 16 通道、16 位同步采样 ADC
    • 每个通道的 1MSPS 吞吐量
  • 集成可编程增益放大器
    • 1MΩ 模拟输入阻抗
    • 支持单端和差分输入
    • 输入范围:
      • 差分输入电压:±50V、±25V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 共模电压:±40V
  • 模拟带宽选项:25kHz 和 400kHz
  • 开路安全输入
    • 输入悬空时的 ADC 输出代码接近零
  • 典型性能:
    • INL:±0.5LSB;DNL:±0.5LSB
    • SNR:88dB;THD:-103dB;DC CMRR:100dB
  • 低漂移片上基准 (4.096V) 和缓冲器
    • 15ppm/°C 典型温漂
  • 数字特性
    • 用于过采样的片上数字滤波器
    • 系统偏移、增益和相位校准
    • 数字窗口比较器
    • ADC 输出数据随机数发生器
  • 电源
    • 模拟电源:5V 和 1.8V
    • 数字 I/O 电源:1.8V 至 3.3V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

ADS9324C 是一款 16 通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样的 16 位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),每通道最高采样速率可达 1MSPS。该器件的每个通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。该器件同时支持差动和单端输入,因此可用于各种传感器输出。

ADS9324C 包括一个灵活的数字接口,使其可以与各种主机控制器配合使用。用户可以配置串行接口,以在单通道、双通道、4 通道和 8 通道上读取 ADC 输出。该器件还可灵活地将 ADC 用作双通道、4 通道、8 通道和 16 通道同步采样 ADC。

ADS9324C 是一款 16 通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样的 16 位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),每通道最高采样速率可达 1MSPS。该器件的每个通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。该器件同时支持差动和单端输入,因此可用于各种传感器输出。

ADS9324C 包括一个灵活的数字接口,使其可以与各种主机控制器配合使用。用户可以配置串行接口,以在单通道、双通道、4 通道和 8 通道上读取 ADC 输出。该器件还可灵活地将 ADC 用作双通道、4 通道、8 通道和 16 通道同步采样 ADC。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS9324C 具有 80Vpp 共模差动放大器的 16 位、1MSPS、16 通道精密 ADC PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频