ADC810-Q1
未提供此产品的参数。
- 组合式串行 ADC + IO 扩展器 — 可定制 ADC 或数字 I/O 引脚功能
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- I2C 至并行端口扩展器
- ADC 分辨率:12 位
- 可编程数据速率:128SPS 至 3.3kSPS
- 可配置内部电压基准
- 内部振荡器
- I2C 接口:两个引脚可选地址 — 5V 耐压
- 多达 10 个数字 I/O
- 400kHz 快速 I2C 总线
-
内部上电复位
-
ESD 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准和充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101
-
工作温度范围:-40°C 至 +125°C
ADC810-Q1 是一款 I/O 扩展器器件,包含一个 12 位、与 I2C 兼容的模数转换器 (ADC),并提供采用 SOT-16 封装的 8 位通用并行输入/输出。ADC810-Q1 包含一个内部电压基准和一个振荡器。ADC810-Q1 还包含一个可编程内部电压基准和一个数字比较器。除了这些特性,这些器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。
该器件可在数据速率高达每秒 3300 次采样 (SPS) 的情况下执行转换。VREF 提供的值为 1.4V、2.5V 和 VDD。ADC810-Q1 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现八路单端输入测量。AC810 中的数字比较器可进行欠压和过压检测。
ADC810-Q1 可在连续转换模式下工作,也可在单次模式下工作。数据通过兼容 I2C 的串行接口进行传输。
未提供此产品的详情。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |