USB IC

提高系统信号完整性,同时简化数据和电力传输

按类别浏览

连接 USB 接口时,可提供所需的高信号完整性和广泛互操作性,从而满足关键数据和电源要求。借助我们品类齐全的 USB 转接驱动器、多路复用器、集线器、控制器和电源开关产品系列,简化您的设计。

相关类别


USB Type-C 技术


USB 隔离器

技术资源

视频系列
视频系列
TI 精密实验室 - USB IC
了解如何使用 USB IC 进行设计。
技术文章
技术文章
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
了解为什么从 USB PD 2.0 转向 USB PD 3.0 的时机已经到来
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
虽然使用 USB Type-C 进行设计可能具有挑战性,但使用 TI 的资源启动无源媒体集线器设计将有助于缩短设计时间并降低复杂性。
document-pdfAcrobat PDF

与USB IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

评估板
TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。

评估板
USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块

此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。

评估板
USB Type-C DFP 端口控制器评估模块

TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。

TUSB2514B

4-port high-speed 480-Mbps USB2.0 Hub

价格约为 (USD) 1ku | 1.64

TPS26743E-Q1

具有 240W EPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器,且支持 DisplayPortTM 交替模式

价格约为 (USD) 1ku | 1.418

TPS26742E-Q1

具有 240W EPR 的汽车级双端口 USB Type-C® PD 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.619

TPS26741E-Q1

具有 240W EPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.275

TPS26741-Q1

具有 100W SPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.09

TPS26742-Q1

具有 100W SPR 的汽车级双端口 USB Type-C® PD 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 1.419