TPS26743E-Q1
- AEC-Q100 测试指导结果如下:
- 器件温度等级 1:–40oC 至 125oC 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级:
- 等级 2 和 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级:
- 等级 C2a 和 C2b
- TPS26743E-Q1 是一款完全可配置的单端口 PD3.2 源控制器。
- 扩展功率范围 (EPR) 支持
- 40V 耐压 VBUS
- 24V 耐压 CC 和 DP/DM 引脚
- 用于为各种应用轻松配置的 GUI 工具
- 可编程电源 (PPS) 支持(源端)
- USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器
- 符合 USB PD R3.2 标准
- 符合 USB Type-C R2.4 标准
- DisplayPort 交替模式支持
- 接收端模式支持
- 20 个可配置 GPIO
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关。无需外部电源即可读取 eMarker
- 物理层和策略引擎
- 具有最高 40V 输入电压的集成 LDO
- 1 个 I2C 控制器端口 (I2C2)
- 2 个 I2C 目标端口(I2C1、I2C3)
- UART 和 LIN 支持
- 不开箱调试
- 集成的闪存存储器支持通过由身份验证检查选通的 I2C 进行更新
- 通过 I2C4 进行不开箱闪存更新
- 系统电源管理
- 在多个端口和器件之间
- 热折返
- 电源折返
- 液体检测和腐蚀缓解
TPS26743E-Q1 是一款独立的单端口 USB Type-C 和电力输送 (PD) 源控制器,适用于包括扩展功率范围 (EPR) 电压在内的任何汽车级 USB-C 端口应用。TPS26743E-Q1 能够支持标准功率范围 (SPR) 和 EPR 的所有 USB-PD 电源协商选项。TPS26743E-Q1 自动识别 USB-C 电缆功能,并针对电缆允许的最大电流进行调节,无需为 VCONN 提供外部 5V 电源。TPS26743E-Q1 支持 USB-C DisplayPort 和传统 D+/D- 充电。
TPS26743E-Q1 通过 I2C 或 PWM 控制 DC/DC 转换器,以实现完整的 USB-C PD 解决方案。TPS26743E-Q1 具有 SYNC 输出,可通过双随机展频 (DRSS) 为每个端口保持外部直流/直流开关异相。
TPS26743E-Q1 集成了热保护和输入电压监控保护功能,可实现功率折返、VBUS 高/低电平监测以及液体检测和腐蚀缓解。
TPS26743E-Q1 还支持 USB-C 交替模式,例如 DisplayPort。TPS26743E-Q1 为系统提供多个接口选项,包括 I2C 和 LIN 支持以及可配置的 GPIO。
申请了解更多信息
可提供 TPS26743E-Q1 的完整数据表和设计资源。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS26743E-Q1 具有 240W EPR 和 DisplayPort overUSB Type-C 的 汽车级 单端口 USB Type-C PD 控制器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 5月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 评估模块
TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 评估模块
TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。