主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器

TPS26741E-Q1

正在供货

具有 240W EPR 的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器

产品详情

Function Type-C Internal power path VCONN Power role Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No External power-path control GPIO, I2C Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Function Type-C Internal power path VCONN Power role Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No External power-path control GPIO, I2C Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • AEC-Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40oC 至 125oC 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级:
      • 等级 2 和 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级:
      • 等级 C2a 和 C2b
  • TPS26741E-Q1 是一款完全可配置的单端口 PD3.2 源控制器。
    • 扩展功率范围 (EPR) 支持
    • 40V 耐压 VBUS
    • 24V 耐压 CC 和 DP/DM 引脚
    • 用于为各种应用轻松配置的 GUI 工具
    • 可编程电源 (PPS) 支持(源端)
  • USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器
    • 符合 USB PD R3.2 标准
    • 符合 USB Type-C R2.4 标准
    • 20 个可配置 GPIO
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关。无需外部电源即可读取 eMarker
    • 物理层和策略引擎
    • 具有最高 40V 输入电压的集成 LDO
    • 1 个 I2C 控制器端口 (I2C2)
    • 2 个 I2C 目标端口(I2C1、I2C3)
    • UART 和 LIN 支持
    • 不开箱调试
  • 集成的闪存存储器支持通过由身份验证检查选通的 I2C 进行更新
    • 通过 I2C4 进行不开箱闪存更新
  • 系统电源管理
    • 在多个端口和器件之间
    • 热折返
    • 电源折返
  • 液体检测和腐蚀缓解
  • AEC-Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40oC 至 125oC 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级:
      • 等级 2 和 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级:
      • 等级 C2a 和 C2b
  • TPS26741E-Q1 是一款完全可配置的单端口 PD3.2 源控制器。
    • 扩展功率范围 (EPR) 支持
    • 40V 耐压 VBUS
    • 24V 耐压 CC 和 DP/DM 引脚
    • 用于为各种应用轻松配置的 GUI 工具
    • 可编程电源 (PPS) 支持(源端)
  • USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器
    • 符合 USB PD R3.2 标准
    • 符合 USB Type-C R2.4 标准
    • 20 个可配置 GPIO
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关。无需外部电源即可读取 eMarker
    • 物理层和策略引擎
    • 具有最高 40V 输入电压的集成 LDO
    • 1 个 I2C 控制器端口 (I2C2)
    • 2 个 I2C 目标端口(I2C1、I2C3)
    • UART 和 LIN 支持
    • 不开箱调试
  • 集成的闪存存储器支持通过由身份验证检查选通的 I2C 进行更新
    • 通过 I2C4 进行不开箱闪存更新
  • 系统电源管理
    • 在多个端口和器件之间
    • 热折返
    • 电源折返
  • 液体检测和腐蚀缓解

TPS26741E-Q1 是一款独立的单端口 USB Type-C 和电力输送 (PD) 源控制器,适用于包括扩展功率范围 (EPR) 电压在内的任何汽车级 USB-C 端口应用。TPS26741E-Q1 能够支持标准功率范围 (SPR) 和 EPR 的所有 USB-PD 电源协商选项。TPS26741E-Q1 自动识别 USB-C 电缆功能,并针对电缆允许的最大电流进行调节,无需为 VCONN 提供外部 5V 电源。TPS26741E-Q1 还支持传统的 D+/D- 充电。

TPS26741E-Q1 通过 I2C 或 PWM 控制 DC/DC 转换器,以实现完整的 USB-C PD 解决方案。TPS26741E-Q1 具有 SYNC 输出,可通过双随机展频 (DRSS) 为每个端口保持外部直流/直流开关异相。

TPS26741E-Q1 集成了热保护和输入电压监控保护功能,可实现功率折返、VBUS 高/低电平监测以及液体检测和腐蚀缓解。

TPS26741E-Q1 为系统提供多个接口选项,包括 I2C 和 LIN 支持以及可配置的 GPIO。

TPS26741E-Q1 是一款独立的单端口 USB Type-C 和电力输送 (PD) 源控制器,适用于包括扩展功率范围 (EPR) 电压在内的任何汽车级 USB-C 端口应用。TPS26741E-Q1 能够支持标准功率范围 (SPR) 和 EPR 的所有 USB-PD 电源协商选项。TPS26741E-Q1 自动识别 USB-C 电缆功能,并针对电缆允许的最大电流进行调节,无需为 VCONN 提供外部 5V 电源。TPS26741E-Q1 还支持传统的 D+/D- 充电。

TPS26741E-Q1 通过 I2C 或 PWM 控制 DC/DC 转换器,以实现完整的 USB-C PD 解决方案。TPS26741E-Q1 具有 SYNC 输出,可通过双随机展频 (DRSS) 为每个端口保持外部直流/直流开关异相。

TPS26741E-Q1 集成了热保护和输入电压监控保护功能,可实现功率折返、VBUS 高/低电平监测以及液体检测和腐蚀缓解。

TPS26741E-Q1 为系统提供多个接口选项,包括 I2C 和 LIN 支持以及可配置的 GPIO。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供 TPS26741E-Q1 的完整数据表和设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS26741E-Q1 具有 240W EPR 的汽车级 单端口 USB Type-C® PD 控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 评估模块

TPS26742EQ1EVM 是 TPS26742E-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS26742E-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于双 USB 端口应用。此 EVM 专门用于评估 USB PD 标准功率范围 (SPR) 或扩展功率范围 (EPR),可选择连接多个不同子卡以实现灵活性。
支持的产品和硬件
评估板

TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 评估模块

TPS26744E-Q1 评估模块 (EVM) 旨在评估用于 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用的 TPS26744E-Q1。此 EVM 支持双端口 USB PD EPR 充电和基于 USB-C® 的 DisplayPort™(DP 交替模式),还提供了另外两种型号:双端口 USB PD SPR 充电 (TPS26742Q1EVM) 和双端口 USB PD EPR 充电 (TPS26742EQ1EVM)。EVM 集成了板载微控制器 (MCU),支持闪存编程和调试。
支持的产品和硬件
驱动程序或库

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

Design files for use with the TPS2674x-Q1 Automotive USB Power Delivery Controller device family. Includes device documentation and configuration files for use with the TPS267xx-Q1-GUI tool to evaluate and develop customer-specific USB PD charging solutions.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频