TPS26742-Q1
- AEC-Q100 测试指导结果如下:
- 器件温度等级 1:–40oC 至 125oC 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级:
- 等级 2 和 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级:
- 等级 C2a 和 C2b
- TPS26742-Q1 是一款完全可配置的双端口 PD3.2 源控制器。
- 40V 耐压 VBUS
- 24V 耐压 CC 和 DP/DM 引脚
- 用于为各种应用轻松配置的 GUI 工具
- 可编程电源 (PPS) 支持(源端)
- USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器
- 符合 USB PD R3.2 标准
- 符合 USB Type-C R2.4 标准
- 20 个可配置 GPIO
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关。无需外部电源即可读取 eMarker
- 物理层和策略引擎
- 具有最高 40V 输入电压的集成 LDO
- 1 个 I2C 控制器端口 (I2C2)
- 2 个 I2C 目标端口(I2C1、I2C3)
- UART 和 LIN 支持
- 不开箱调试
- 集成的闪存存储器支持通过由身份验证检查选通的 I2C 进行更新
- 通过 I2C4 进行不开箱闪存更新
- 系统电源管理
- 在多个端口和器件之间
- 热折返
- 电源折返
- 液体检测和腐蚀缓解
TPS26742-Q1 是一款独立的双端口 USB Type-C 和电力输送 (PD) 源控制器,适用于任何汽车级 USB-C 端口应用。TPS26742-Q1 能够支持标准功率范围 (SPR) 的所有 USB-PD 电源协商选项。TPS26742-Q1 自动识别 USB-C 电缆功能,并针对电缆允许的最大电流进行调节,无需为 VCONN 提供外部 5V 电源。TPS26742-Q1 还支持传统的 D+/D- 充电。
TPS26742-Q1 通过 I2C 或 PWM 控制 DC/DC 转换器,以实现完整的 USB-C PD 解决方案。TPS26742-Q1 具有 SYNC 输出,可通过双随机展频 (DRSS) 为每个端口保持外部直流/直流开关异相。
TPS26742-Q1 集成了热保护和输入电压监控保护功能,可实现功率折返、VBUS 高/低电平监测以及液体检测和腐蚀缓解。
TPS26742-Q1 为系统提供多个接口选项,包括 I2C 和 LIN 支持以及可配置的 GPIO。
申请了解更多信息
可提供 TPS26742-Q1 的完整数据表和设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS26742-Q1 具有 100W SPR 的 汽车级 双端口 USB Type-C PD 控制器 数据表 | PDF | HTML | 2023年 3月 3日 | ||
| 用户指南 | 开始使用 TPS2674x-Q1 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 评估模块
TPS26742EQ1EVM 是 TPS26742E-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS26742E-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于双 USB 端口应用。此 EVM 专门用于评估 USB PD 标准功率范围 (SPR) 或扩展功率范围 (EPR),可选择连接多个不同子卡以实现灵活性。
评估板
TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 评估模块
TPS26744E-Q1 评估模块 (EVM) 旨在评估用于 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用的 TPS26744E-Q1。此 EVM 支持双端口 USB PD EPR 充电和基于 USB-C® 的 DisplayPort™(DP 交替模式),还提供了另外两种型号:双端口 USB PD SPR 充电 (TPS26742Q1EVM) 和双端口 USB PD EPR 充电 (TPS26742EQ1EVM)。EVM 集成了板载微控制器 (MCU),支持闪存编程和调试。
驱动程序或库
Design files for use with the TPS2674x-Q1 Automotive USB Power Delivery Controller device family. Includes device documentation and configuration files for use with the TPS267xx-Q1-GUI tool to evaluate and develop customer-specific USB PD charging solutions.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。