电源模块(集成电感器)

适用于直流/直流降压转换的超简单超小型选件

View MagPack™ technology video

按类别浏览产品

具有集成电感器和创新封装技术的电源模块(例如采用我们全新的 MagPack™ 封装的电源模块)旨在实现小解决方案尺寸、高功率密度和效率,并通过其结构以及能够靠近负载放置的选项(通过靠近连接点更大限度地减少寄生电感)满足 EMI 标准。此外,这些模块还可以通过简化设计流程和减少需要购买的元件数量来缩短产品上市时间。


缓解干扰&噪声 技术 (MINT)


多相降压模块(集成电感器)


升压模块(集成电感器)


反激式模块(集成电感器)

相关类别


企业系统

特色产品

我们电源模块的优势

checkmark

缩小整体解决方案尺寸

借助将 FET、控制器、电感器和无源器件集成在单个封装(采用 3D 集成技术)中的模块,可实现更高的功率密度并缩小整体解决方案尺寸。

checkmark

提高效率

MagPack™ 封装技术可实现出色的效率,该技术还可提高热阻以实现更高效的散热,并实现高安全工作区 (SOA)。

checkmark

加快产品上市

借助符合 EMI 要求、可将电源设计工作量减少高达 45%(相较于分立式解决方案)的易用型模块,无需采购外部元件,可加快产品上市速度。

checkmark

更大限度地降低系统损耗

模块可以使电源更接近负载以减少电路板和系统损耗,并且利用 MagPack™ 技术的 3D 集成和出色的屏蔽性能,因此能够改善 EMI。

技术资源

视频系列
视频系列
探索电源模块的优势
在本培训系列中,我们介绍了我们电源模块的高度集成特性,及其在解决方案尺寸、EMI、设计时间和成本方面对电源设计产生的重要影响。
技术文章
技术文章
MagPack™ 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的 空间内提供更大的功率
在电源设计方面,尺寸很重要,TI 革新了电源模块的突破性技术。借助 MagPack™ 封装,我们可帮助您提高设计中的功率密度和效率,在更小的空间内实现更大的功率。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
电源模块的封装类型及相应的优点
电源模块支持设计人员在更小的空间内提供更多功率。根据具体应用,模块可采用所有类型的封装。阅读本文,了解不同的封装类型及其优势。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
创建定制电源和有源滤波器电路

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计:

 

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)
TPSM8287C50

支持 I2C 频率同步和 MagPack™ 技术的 6V、50A 可并联直流/直流降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 24

TPSM82A824

具有集成电感器、采用 SIL 封装的 5.5V、4A 降压转换器模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.724

TPSM82A824A

采用 SIL 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V、4A 降压转换器模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.724

TPSM82A823A

采用 SIL 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V、3A 降压转换器模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.514

TLVM65030

采用易于使用的设计的 65V、3A 降压电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 2.075

TPSM65660

具有可缓解干扰和噪声技术 (MINT) 的 65V、6A 高功率密度降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 8.8