主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)
新

TPSM82A824A

正在供货

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
USIP (SIH) 10 See data sheet
  • 高效率
    • VIN 时 > 92% = 3.3V 以及 VOUT = 1.2V
    • VIN 时 > 97% = 5V 以及 VOUT = 3.3V
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压
  • VIN = 5V 时的 26µA 工作静态电流(非开关)
  • 强制 PWM(脉宽调制)版本(TPSM82A823A、TPSM82A824A)与 PSM(自动节电模式)版本
  • 100% 占空比支持低压差工作(VIN - VOUT 最小压降)
  • 输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 集成软启动,支持预偏置输出启动功能
  • 过温保护和断续短路保护,带自动恢复
  • 2.2MHz 固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 与 TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823 的引脚和尺寸脚兼容
  • 2.5mm× 2mm 设计尺寸,10 引脚 µSiP,最大高度为 1.2mm
  • 高效率
    • VIN 时 > 92% = 3.3V 以及 VOUT = 1.2V
    • VIN 时 > 97% = 5V 以及 VOUT = 3.3V
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压
  • VIN = 5V 时的 26µA 工作静态电流(非开关)
  • 强制 PWM(脉宽调制)版本(TPSM82A823A、TPSM82A824A)与 PSM(自动节电模式)版本
  • 100% 占空比支持低压差工作(VIN - VOUT 最小压降)
  • 输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 集成软启动,支持预偏置输出启动功能
  • 过温保护和断续短路保护,带自动恢复
  • 2.2MHz 固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 与 TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823 的引脚和尺寸脚兼容
  • 2.5mm× 2mm 设计尺寸,10 引脚 µSiP,最大高度为 1.2mm

TPSM82A823x 和 TPSM82A824x 是 3A 和 4A 同步降压转换器模块,采用 MicroSiP™ 封装,内置集成电感器,适合紧凑型设计。峰值效率出现在 1A 至 2A 输出电流范围内。

集成电感简化了设计,减少了外部元件数量,并节省了 PCB 面积。TPSM82A823A 和 TPSM82A824A 工作于 PWM 模式;TPSM82A823 和 TPSM82A824 则支持轻载下的自动 PSM。所有型号均以 2.2MHz 固定开关频率工作,采用峰值电流模式控制,可在负载和输入电压变化时保持稳定的调节性能。

EN 和 PG 引脚支持灵活的时序控制。集成软启动可降低对输入电源的浪涌电流需求。过热和过电流短路保护提供了一种坚固可靠的设计。

TPSM82A823x 和 TPSM82A824x 是 3A 和 4A 同步降压转换器模块,采用 MicroSiP™ 封装,内置集成电感器,适合紧凑型设计。峰值效率出现在 1A 至 2A 输出电流范围内。

集成电感简化了设计,减少了外部元件数量,并节省了 PCB 面积。TPSM82A823A 和 TPSM82A824A 工作于 PWM 模式;TPSM82A823 和 TPSM82A824 则支持轻载下的自动 PSM。所有型号均以 2.2MHz 固定开关频率工作,采用峰值电流模式控制,可在负载和输入电压变化时保持稳定的调节性能。

EN 和 PG 引脚支持灵活的时序控制。集成软启动可降低对输入电源的浪涌电流需求。过热和过电流短路保护提供了一种坚固可靠的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电感器的 TPSM82A823x、TPSM82A824x 3A 和 4A 高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82A824AEVM-162 — TPSM82A824A 评估模块

TPSM82A824 和 TPSM82A824A 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82A824 与 TPSM82A824A 降压转换器模块的运行情况和功能。这些 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPSM82A823A and TPSM82A824A PSpice Transient Model

SLVMFA7.ZIP (104 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIH) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频