主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)
新

TPSM8287C50

预发布

TPSM8287C50

预发布

产品详情

未提供此产品的参数。
QFN-FCMOD (VCR) 33 30.15 mm² (6.7 mm × 4.5 mm)
  • 输入电压范围为 2.8V 至 6V
  • 持续输出电流高达 50A
  • ±0.8% 的输出电压精度
  • 遥测 VIN、温度、VOUT 和 IOUT
  • 支持可配置相移的单相或多相配置
  • 0.4V 至 1.0V 输出电压范围
  • 可选开关频率
  • 优化负载瞬态操作
    • 固定频率 DCS 控制
    • 用于抑制负载释放时电压升高的非同步模式
    • 外部可调节补偿
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 电源正常指示和中断输出
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 采用 4.5mm x 6.7mm VQFN 封装
  • 设计尺寸为 85mm²
  • 输入电压范围为 2.8V 至 6V
  • 持续输出电流高达 50A
  • ±0.8% 的输出电压精度
  • 遥测 VIN、温度、VOUT 和 IOUT
  • 支持可配置相移的单相或多相配置
  • 0.4V 至 1.0V 输出电压范围
  • 可选开关频率
  • 优化负载瞬态操作
    • 固定频率 DCS 控制
    • 用于抑制负载释放时电压升高的非同步模式
    • 外部可调节补偿
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 电源正常指示和中断输出
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 采用 4.5mm x 6.7mm VQFN 封装
  • 设计尺寸为 85mm²

TPSM8287Cx0 器件系列包括具有引脚对引脚兼容性的 30 A、40 A 和 50 A 同步降压 DC/DC 转换器模块,配备 I2C 接口和差分远端电压检测功能。超低导通电阻的功率开关使器件在高环境温度下也能提供高达 50A 的连续输出电流。该模块可采用单相或多相配置(堆叠模式)。在堆叠模式下,各模块共享同一同步信号,并通过相移为负载提供数百安培的电流。TPSM8287Cx0 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。灵活的开关频率和较高的环路带宽使其能够使用较低的输出电容。该模块可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。这些器件支持读取 VIN、VOUT、输出电流和温度。VSETx 和 VRNG 引脚用于设置默认启动电压,ADDR 引脚用于配置 I2C 地址。

TPSM8287Cx0 器件系列包括具有引脚对引脚兼容性的 30 A、40 A 和 50 A 同步降压 DC/DC 转换器模块,配备 I2C 接口和差分远端电压检测功能。超低导通电阻的功率开关使器件在高环境温度下也能提供高达 50A 的连续输出电流。该模块可采用单相或多相配置(堆叠模式)。在堆叠模式下,各模块共享同一同步信号,并通过相移为负载提供数百安培的电流。TPSM8287Cx0 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。灵活的开关频率和较高的环路带宽使其能够使用较低的输出电容。该模块可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。这些器件支持读取 VIN、VOUT、输出电流和温度。VSETx 和 VRNG 引脚用于设置默认启动电压,ADDR 引脚用于配置 I2C 地址。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

根据申请可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPSM8287C50TAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCR) 33 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频