DC/DC 电源模块

适用于直流/直流电压转换的简单小型解决方案

按类别浏览

TI 全面的电源模块产品组合可为当今要求严苛的应用提供节省空间的高性能解决方案。对于通用直流/直流转换,采用 µSIP 或 MagPack™ 封装的模块将基本元件整合到极小的占用面积中,在简化设计的同时降低 EMI。多相模块集成功率级和电感器,为 AI 驱动型数据中心提供更大功率密度的供电支持;而采用 IsoShield™ 技术的隔离式模块则可为汽车和工业系统提供紧凑且通过安全认证的电力输送。这三个模块系列共同帮助工程师在日益复杂的电源环境中克服空间限制、加速开发周期,并实现卓越的热性能。

我们电源模块的优势

checkmark

释放宝贵的布板空间

借助将 FET、控制器、电感器和无源器件集成在单个封装(采用 3D 集成技术)中的模块,可实现更高的功率密度并缩小整体解决方案尺寸。 

checkmark

加快产品上市

借助符合 EMI 要求、可将电源设计工作量减少高达 45%(相较于分立式解决方案)的易用型模块,无需采购外部元件,可加快产品上市速度。 

checkmark

更大限度地降低系统损耗

通过可使电源更接近负载以减少电路板和系统损耗的模块,实现出色的效率。

技术资源

视频系列
视频系列
探索电源模块的优势
在本培训系列中,我们介绍了我们电源模块的高度集成特性,及其在解决方案尺寸、EMI、设计时间和成本方面对电源设计产生的重要影响。
选择指南
选择指南
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
浏览本选择指南,查找适合您的设计的更新、更出色的直流/直流电源模块。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
电源模块的焊接注意事项 (Rev. C)
我们提供品类齐全的电源模块产品系列,这些电源模块可以采用不同类型的封装。本应用报告概述了几种模块封装类型,并就焊接主题和注意事项提供了一些指导。
document-pdfAcrobat PDF

与DC/DC 电源模块相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

设计工具
创建定制电源和有源滤波器电路

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计:

 

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)
TPSM8287C50

支持 I2C 频率同步和 MagPack™ 技术的 6V、50A 可并联直流/直流降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 24

UCC34141

5.5V to 20V Vin, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer

价格约为 (USD) 1ku | 3.036

UCC33410-Q1

具有集成变压器的汽车类 5V 至 3.3V、1W、3kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.563

TPSM82A824

具有集成电感器、采用 SIL 封装的 5.5V、4A 降压转换器模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.724

UCC33410

具有集成变压器的 5V 至 3.3V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.25

TPSM82A824A

采用 SIL 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V、4A 降压转换器模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.724