主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33410

正在供货

具有集成变压器的 5V 至 3.3V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.4 Vout (min) (V) 3.2 Features 1W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.4 Vout (min) (V) 3.2 Features 1W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON-FCRLF (RAQ) 12 20 mm² (4 mm × 5 mm)
  • 典型输出功率:1.0W,对于 VINP = 5.0V±10%,VCC =3.3V,TA = 25°C - 85°C
  • 输入电压工作范围:4.5V 至 5.5V
  • 稳压可选输出电压:3.3V、3.7V
    • 可用负载电流:3.3V:300mA
  • 典型负载调整:0.5%
  • 典型线路调整:4mV/V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 级辐射标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 安全相关认证:
  • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
  • VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) 封装
  • 典型输出功率:1.0W,对于 VINP = 5.0V±10%,VCC =3.3V,TA = 25°C - 85°C
  • 输入电压工作范围:4.5V 至 5.5V
  • 稳压可选输出电压:3.3V、3.7V
    • 可用负载电流:3.3V:300mA
  • 典型负载调整:0.5%
  • 典型线路调整:4mV/V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 级辐射标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 安全相关认证:
  • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
  • VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) 封装

UCC33410 是一款采用集成变压器技术工业的直流/直流电源模块,可提供 1.0W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 3.7V 的可选余量调节 3.3V 输出电压。

UCC33410 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离耐受电压,同时支持低电磁干扰 (EMI) 和出色的负载调节。

UCC33410 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33410 采用小型化、薄型 VSON (4.00mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

UCC33410 是一款采用集成变压器技术工业的直流/直流电源模块,可提供 1.0W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 3.7V 的可选余量调节 3.3V 输出电压。

UCC33410 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离耐受电压,同时支持低电磁干扰 (EMI) 和出色的负载调节。

UCC33410 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33410 采用小型化、薄型 VSON (4.00mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离 > 4.1mm。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他文档。立即申请

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC33420EVM-080 — UCC33420 评估模块

UCC33420EVM-080 旨在供设计人员评估 UCC33420 的性能和能力。UCC33420 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 VSON-12 (4mm × 5mm × 1mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 3kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。UCC33420 可在输入侧从 4.5V 至 5.5V 的电压范围内运行,并可将次级侧调节到 5V 或 5.5V,同时配置 SEL 引脚。该 EVM 展示了汽车和工业级应用中的典型双偏置电源电压。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC3341x and UCC3341x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM919A.ZIP (88 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

UCC3341X-CALC — Soft-start rise time calculator

This calculator is used to calculate the soft-start rise time for UCC3341x devices with different load and output capacitor configurations
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010247 — 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-FCRLF (RAQ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频