电源保护开关与控制器

为您的电源路径提供可靠的保护和多路复用

按类别浏览

我们的输入电源保护产品系列提供品类齐全的集成式 IC 和外部 FET 控制器,用来保护电源路径。电子保险丝和热插拔控制器提供可扩展解决方案,适用于过压、短路和浪涌电流控制。理想二极管控制器和精选电子保险丝可提供反向电流和反极性事件保护。集成式电源多路复用器及其他反向电流阻断解决方案可在切换事件期间保护电源路径。无论是针对企业数据中心、汽车 ADAS、工业控制系统、还是 PC 和个人电子产品,TI 都有一款保护解决方案适合您的电源路径。

相关类别


负载开关


高侧开关和控制器


USB 电源开关和充电端口控制器

为您的设计选择开关或控制器

为何选择 TI 为您提供电源路径保护?

checkmark

更大的提高功率密度

低 Ron 和小封装尺寸实现了功耗极低的高密度系统。

checkmark

节省空间

在紧凑封装中进行高度功能集成,不但缩小了电路板尺寸,而且精简了设计。

checkmark

可扩展的解决方案

品类丰富的集成式 FET 和外部 FET 解决方案可优化系统中的每条电源路径。

checkmark

全面保护

包含品类丰富的功能,从标准过热和过压保护到可编程监控和诊断不一而足。

技术资源

应用手册
应用手册
Basics of eFuses (Rev. A)
介绍了集成式电子保险丝解决方案的优势,并与分立式解决方案面临的挑战和限制进行对比。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
理想二极管基础知识 (Rev. B)
介绍了理想二极管控制器以及它们如何克服传统肖特基二极管和 P 沟道 MOSFET 解决方案的常见局限性。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
11 Ways to Protect Your Power Path
介绍了 TI 所有类型的电源开关及其集成保护功能,以及如何应用这些开关。
document-pdfAcrobat PDF

与电源保护开关与控制器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

参考设计
适用于 48V 人工智能服务器的 8kW 热插拔参考设计

随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的进步,企业服务器已发展为能耗密集型服务器,因为这些服务器同时处理大量数据和存储。每个服务器主板的稳态额定功率高达 5kW 至 6kW,而通用服务器的额定功率为 1kW 至 2kW。但是,外形尺寸保持不变,因此随着功率密度的增加,系统设计面临着诸多挑战。与通用服务器相比,AI 服务器上瞬态负载的负载幅度、压摆率和频率增加了三到四倍。基于这些要求,此参考设计在开发时采用 LM5066I 热插拔控制器,可在标称输入电压为 54V 的高功率服务器背板系统中提供稳健可靠的输入电源路径保护设计。

参考设计
用于 ADAS 和信息娱乐系统应用的无电池处理器电源参考设计
汽车无电池处理器电源参考设计提供了一种多功能受保护电源树,用于为常见的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统处理器(如 TDA4x-Q1 和 AM6x-Q1)供电。所述的处理器可与传感器融合系统、摄像头模块和域控制器配合使用。详细指南可帮助设计人员创建受保护的电源系统。为双倍数据速率 (DDR) 存储器和辅助负载提供了额外的电源轨。该设计包含用于对电源轨电压和时序进行编程的板载 MSPM0 微控制器 (MCU)。
参考设计
适用于备用电源的无缝切换参考设计

TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不间断电源。因此、冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。

LMI800

具有 PMBus™ 的 ±400V/800V 隔离式热插拔控制器

价格约为 (USD) 1ku | 12

LM7311

具有真正反向电流阻断功能的 3.5V 至 23V、33mΩ、5A 集成式理想二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.9

TPS1689

9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆叠电子保险丝,支持 PMBus® 数字遥测

价格约为 (USD) 1ku | 4.485

LM5066H

5.5V 至 90V 先进热插拔控制器,带有 I/V/P 监测和 PMBus™ 接口

价格约为 (USD) 1ku | 3.301

TPS1686

具有准确、快速电流监测器的 9V 至 80V、16mΩ、10A 电子保险丝

价格约为 (USD) 1ku | 2