模拟和精密开关和多路复用器

简化信号开关、增强系统功能并优化您的 BOM

按类别浏览

利用我们全面的模拟开关和多路复用器产品系列来完成您的设计。我们的多样化产品包括业界标准引脚排列与封装,以及下一代节省空间的产品。我们的低漏电流产品系列还提供低电荷注入和宽电压范围,以实现精确的信号处理。


电压电平


漏电流和导通电阻


小尺寸多路复用器

相关类别


协议和总线开关和多路复用器

模拟开关和多路复用器

模拟开关和多路复用器特性

我们的超低漏电流多路复用器的优势

漏电流是指流经导通或关断状态下的器件的少量电流。过多的漏电流会增加系统的功耗和噪声。我们的超低漏电流多路复用器可更大限度地减少漏电流,从而降低系统的噪声和功耗。

  • 高精度特性:低 Con、低 Ron、低电荷注入
  • 经优化支持低功耗、高精度运行
  • 宽电源电压范围:高达 ±50V
  • 低电源电流
实现超低漏电流多路复用器的特色产品
TMUX7612 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器
TMUX8612 正在供货 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、平缓 RON、1:1 (SPST)、四通道开关
TMUX1102 正在供货 3pA 导通状态漏电流、5V、1:1 (SPST)、单通道精密开关(低电平有效)

通过小型封装技术节省 PCB 空间并降低成本

利用下一代封装技术来缩小 PCB 空间。这些小尺寸封装提供引线和无引线 (QFN) 选项,可实现更高密度的设计。从具有节省空间封装的业界标准引脚排列中进行选择:

  • DYY
  • DCK
  • DBV

查看我们基于封装的产品选择:

实现低成本封装器件的特色产品
SN74LVC1G3157 正在供货 5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关
SN74LVC1G66 正在供货 5V、1:1 (SPST)、1 通道模拟开关
SN74LV4051A 正在供货 5V、8:1、单通道模拟多路复用器

我们的精密开关为传统的机械继电器和光继电器提供了尺寸极具竞争力的解决方案,同时仍能保持平缓的低导通电阻。此外,这些模拟开关提供更高的长期可靠性。与机械开关和光继电器相比,利用我们的精密解决方案可节省 70% 或更多电路板空间。

应用手册
使用 SPI 控制型多路复用器增加通道密度
了解我们的 SPI 控制型多路复用器如何节省封装面积并提供设计灵活性。 
PDF | HTML
应用手册
多路复用器将取代继电器 (Rev. A)
了解如何通过使用我们的集成型平缓导通电阻多路复用器(而非光继电器)来进一步优化系统。 
PDF | HTML
实现继电器更换产品的特色产品
TMUXS7614D 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平的 50V、SPI 控制型、1Ω RON、高密度、1:1 (SPST)、8 通道精密开关
TMUX7612 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器

使用符合 Q100 标准的产品系列器件实现可靠且具有成本效益的多路复用

新车中的传感器数量和功能正在迅速增加。随着这种增加,需要更多的 GPIO 和 ADC 来监控所有信号。为了节省 MCU 通道,请从我们品类丰富的 AEC-Q100 认证产品系列中选择多路复用器。

实现通过汽车 AEC-Q100 认证的产品的特色产品
TMUX1308A-Q1 正在供货 汽车级 5V、8:1、单通道、模拟复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平
SN74LVC1G3157-Q1 正在供货 汽车级 5V、2:1 (SPDT)、1 通道模拟开关
TS5A23157-Q1 正在供货 汽车级、5V、2:1 (SPDT)、双通道模拟开关

TMUX9832 和 TMUX9616 等高电压精密开关可以为超声波推车和探头提供更小的传感解决方案。这些开关允许切换多个压电元件,以生成清晰的超声图像。  

应用手册
采用 TI 高压开关提高超声波扫描仪的可移植性
了解如何使用我们全新的 32 通道模拟高电压多路复用器 TMUX9832 创建 64 通道超声波系统。
PDF | HTML
应用手册
使用 TMUX9832 切换超声波信号
了解 TMUX9832 的三个用例,其中演示了如何在各行业中使用多路复用器来提高数据采集效率并简化系统扩展。
PDF | HTML
应用手册
使用 4 个 TMUX9832 器件与 2 个 64 通道器件的适用于超声波 的超小型 128 通道多路复用器设计 (Rev. A)
与市场上的两款 64 通道器件相比,分析使用四个 TMUX9832 如何进一步简化设计。
PDF | HTML
实现超声波优化开关的特色产品
新产品 TMUX9832 正在供货 具有闩锁效应抑制的 5V 电源、220V、高压 1:1、32 通道开关
TMUX9616 正在供货 具有闩锁效应抑制功能的 220V 高压 1:1、16 通道开关
TMUX6211 正在供货 具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低导通电阻、1:1、4 通道多路复用器

技术资源

视频系列
视频系列
通过“TI 高精度实验室 - 开关和多路复用器”构建您的专业知识&
学习简短培训视频的综合课程,了解模拟开关和多路复用器的基础知识。了解常见的开关架构、规格、特性和参数。
应用手册
应用手册
选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E)
本应用报告探讨了我们开关和多路复用器系列的一些关键特性,方便用户更简单、更高效地进行选择。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B)
该词汇表简述和介绍了我们面向模拟信号链应用的多路复用器和信号开关的术语、特性和参数。
document-pdfAcrobat PDF
TMUX142-SEP

具有 1.8V 逻辑电平的耐辐射、12V、4:1、双通道多路复用器

TMUX4053-EP

增强型产品、+/-12V、2:1、3 通道通用模拟多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.708

TMUX122-SEP

具有 1.8V 逻辑电流的抗辐射、12V、2:1、3 通道多路复用器

TMUX4052-EP

增强型产品、+/-12V、4:1 的 2 通道通用模拟多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.708

TMUX5508

具有 1.8V 逻辑的 44V、8:1、1 通道模拟多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.978

TMUXS1306A

5V、SPI 控制、双向 16:1、单通道多路复用器,支持 1.8V 逻辑电平

价格约为 (USD) 1ku | 0.525