TMUX4052-EP
未提供此产品的参数。
-
VID V62/25616
-
适用于高可靠性应用的增强型产品 (EP)
-
支持国防和航空航天应用:
-
受控基线
-
一个制造基地
-
一个封装测试厂
-
军用级温度范围:–55°C 至 +125°C TA
-
延长了产品生命周期
-
产品可追溯性
-
- 单电源电压范围:5V 至 24V
- 双电源电压范围:高达 ±12V
- 低电容:3pF
- 双向信号路径
- 轨到轨运行
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
未提供此产品的详情。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX405x-EP 具有 1.8V 逻辑电平的 24V、8:1 单通道、4:1 双通道和 2:1 三通道 多路复用器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-6 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板
16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。 此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |