协议和总线开关和多路复用器

具有多供应商供应选项的信号路由产品

parametric-filter查看所有产品
在保持信号完整性的同时路由信号。我们的产品系列为总线开关、USB、PCIe、I2C 和 I3C、SPI、MIPI、DisplayPort™ 以及 HDMI 接口提供多供应商信号路由解决方案。可在个人电子产品、企业和通信系统、工业应用和汽车应用执行信号路由。

按类别浏览

PCIe

使用行业标准在 PCIe 通道之间路由高速信号。

串行通信

在通信总线上路由信号,以在控制器和外设之间发送和接收数据。

视频

在保持视频保真度的同时,从源到接收器路由信号。

相关类别
USB 转接驱动器与多路复用器

详细了解我们的 USB 转接驱动器和多路复用器产品系列

I2C 与 I3C 开关和多路复用器

详细了解我们的 I2C 和 I3C 开关与多路复用器产品系列

协议和总线开关

SN74CBTLV3257-Q1
协议和总线开关和多路复用器

具有局部断电模式的汽车级 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.173

SN74CBTLV3126-Q1
协议和总线开关和多路复用器

汽车级 3.3V、1:1 (SPST)、4 通道 FET 总线开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.173

TMUXHS221F
协议和总线开关和多路复用器

Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 30V overvoltage protection and 1.2V logic

价格约为 (USD) 1ku | 0.345

HD3SS3220L
协议和总线开关和多路复用器

带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 1.2

基于协议的无源多路复用器

适用于 SPI、I2C 和 JTAG 的无源多路复用器

我们的高带宽、低导通电容、小尺寸多路复用器产品系列可与 SPI、联合测试行动组 (JTAG) 和 I2C 等协议配合使用,用于机架服务器、笔记本电脑和汽车应用中常见的总线中的串行通信。特性包括 1.8V 逻辑和断电保护。 

应用简报
利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C)
本应用简报介绍了信号开关应用中的断电保护特性。
PDF
应用简报
通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. A)
本应用简报回顾了使用多路复用器的各种类型的 SPI 应用。
PDF | HTML
实现SPI、I2C 和 JTAG的特色产品
TMUX1574 正在供货 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关
TMUX136 正在供货 具有断电保护功能的 1.4pF 导通状态电容、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关,
SN3257-Q1 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平和断电保护的汽车类 5V、2:1 (SPDT)、4 通道开关

适用于 USB 2.0、USB 3.0、USB 4.0 以及 USB Type-C 的无源多路复用器

我们的高速多路复用器产品系列符合 USB 2.0、USB 3.0 和 USB Type-C 规格。我们的许多 USB 多路复用器都是多供货源解决方案,从而确保供应连续性和成本节约。

对于笔记本电脑和智能手机,我们的多路复用器可提供高静电放电,采用小型封装并具有低功耗。对于扩展坞或电视中的 USB Type-C 交替模式,我们的高带宽多路复用器集成了配置通道控制器。对于汽车信息娱乐系统,我们提供了符合汽车标准的多路复用器。

实现USB的特色产品
TMUXHS221 正在供货 USB 2.0 480Mbps 2:1 多路复用器和 1:2 多路信号分离器
HD3SS3220 正在供货 带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器
TMUXHS4212 正在供货 2 通道 16Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器

适用于 HDMI、DisplayPort 和 MIPI 的无源多路复用器

我们的视频高速多路复用器产品系列符合 HDMI、DisplayPort 和 MIPI 规格。它们专为支持 ≥12Gbps 的各种数据速率而设计。

我们的视频应用无源多路复用器采用多种封装和引脚排列,非常适合您的设计。对于笔记本电脑、显示器或扩展坞,我们的多路复用器可提供高静电放电保护,采用小型封装并具有低功耗。对于汽车信息娱乐系统,我们提供了符合汽车标准的多路复用器。

实现视频的特色产品
TS3DV642 正在供货 适用于 DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 的 6Gbps 12 通道差动 1 至 2 和 2 至 1 多路复用器
TMUXHS4612 正在供货 6 通道 20Gbps 差分 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器

适用于 PCIe、SAS、SATA 的无源多路复用器

我们的高速多路复用器产品系列符合 PCIe 或任何其他 ≤16Gbps 的高速差分信号规格。我们设计用于基于 PCIe 4.0 运行的无源多路复用器具有封装兼容性,适合升级到具有内置转接驱动器的有源多路复用器,从而更大限度提高设计灵活性。

我们的无源多路复用器支持任何具有类似数据速率和电气连接的协议,包括串行连接小型计算机系统接口 (SAS)、串行高级技术连接 (SATA) 以及计算快速链接 (CXL)。

应用手册
根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A)
本应用手册介绍了选择无源多路复用器时要考虑的最重要的参数。
PDF | HTML
应用手册
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
本应用手册探讨了无源多路复用器在 PCIe 第四代应用中的使用。
PDF | HTML
实现PCIe的特色产品
TMUXHS4412 正在供货 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
HD3SS3212-Q1 正在供货 汽车类双通道差动 2:1 和 1:2 USB3.2 多路复用器和多路信号分离器
HD3SS3411 正在供货 3.3V PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关

我们的 I3C 兼容型无源多路复用器的优势

I3C 对先前的通信协议 I2C 和 SPI 进行了改进。I3C 兼容型多路复用器针对改进的 I3C 协议规范进行了优化。

  • 增加了可与控制器通信的外设数
  • 保持低于 50pF 的低总线电容
  • 支持开漏和推挽接口
  • 可保持 12.5MHz 信号完整性的高带宽
  • I3C 电压电平支持:1.2V、1.8V、3.3V
实现I3C 兼容型多路复用器的特色产品
TMUX136 正在供货 具有断电保护功能的 1.4pF 导通状态电容、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关,
TMUX154E 正在供货 具有断电保护功能的 7.5pF 导通状态电容、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关
TMUX121 正在供货 具有 1.8V 兼容逻辑的 2pF、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道开关