数据表
SN74CBTLV3257-Q1
- 两个端口之间具有 5Ω 开关连接
- 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
SN74CBTLV3257-Q1 器件是一款 4 位、2:1 高速 FET 多路复用器/多路解复用器。此开关具有低导通状态电阻,能够以最短的传播延迟建立连接。
选择 (S) 输入端控制数据流。当输出使能 (OE) 输入端为高电平时,FET 多路复用器/多路解复用器将被禁用。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力来决定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。