数据表
HD3SS3220L
- 集成了 2:1 超高速多路复用器的 USB Type-C 端口控制器
- 符合 USB Type-C™ 规范
- 支持 USB 3.1 G1和 G2,速率高达 10Gbps
- 支持高达 15W 的电力输送与 3A 电流的广播和检测
- 模式配置
- 仅主机 - DFP/供电端
- 仅设备 – UFP/受电端
- 双角色端口 - DRP
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式(默认、中等和高)
- 对于有源电缆的 V(BUS) 检测和 VCONN 支持
- 支持音频和调试附件
- HD3SS3220 - 支持音频和调试 (UFP/DFP/DRP)
- HD3SS3220L - 无音频附件,仅支持 UFP 作为调试附件
- 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
- 通过通用输入/输出 (GPIO) 和 I2C 控制配置
- 低工作电流和待机电流消耗
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。
根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间及端口角色。连接 USB 端口后、CC 逻辑也决定电缆的方向,并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。
集成多路复用器的出色动态特性使得在切换到 SS 信号眼图时衰减最小,且几乎不会增加抖动。尽管 RX 和 TX 通道具有不同的共模电压,但该器件的开关路径会部署具有相同结果的自适应共模电压跟踪。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HD3SS3220 具有超高速 2:1 多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RNH) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。