SN74CBTLV3245A-Q1

正在供货

产品详情

Protocols Analog Configuration 1:1 SPST Number of channels 8 Bandwidth (MHz) 200 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 9 OFF-state leakage current (max) (µA) 60 Ron (max) (mΩ) 40000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Automotive
Protocols Analog Configuration 1:1 SPST Number of channels 8 Bandwidth (MHz) 200 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 9 OFF-state leakage current (max) (µA) 60 Ron (max) (mΩ) 40000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Automotive
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:–
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 标准 ’245 型引脚排列
  • 两个端口之间具有 5Ω 开关连接
  • 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:–
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 标准 ’245 型引脚排列
  • 两个端口之间具有 5Ω 开关连接
  • 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)

SN74CBTLV3245A-Q1 在标准 ’245 器件引脚排列中提供八位高速总线开关功能。此开关具有低导通状态电阻,可以最短传播延迟建立连接。

该器件配置成一个 8 位开关。当输出使能 (OE) 为低电平时,8 位总线开关打开,端口 A 连接到端口 B。当 OE 为高电平时,开关断开,并且在两个端口之间存在高阻抗状态。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在器件断电时,破坏性电流不会通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。

为在电源接通或断电期间保持高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

SN74CBTLV3245A-Q1 在标准 ’245 器件引脚排列中提供八位高速总线开关功能。此开关具有低导通状态电阻,可以最短传播延迟建立连接。

该器件配置成一个 8 位开关。当输出使能 (OE) 为低电平时,8 位总线开关打开,端口 A 连接到端口 B。当 OE 为高电平时,开关断开,并且在两个端口之间存在高阻抗状态。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在器件断电时,破坏性电流不会通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。

为在电源接通或断电期间保持高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74CBTLV3245A-Q1 低电压八通道 FET 总线开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 16日
功能安全信息 SN74CBTLV3245A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 7月 27日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
选择指南 Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
应用手册 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
选择指南 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.G) 2012年 7月 16日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
更多文献资料 Digital Bus Switch Selection Guide (Rev. A) 2004年 11月 10日
产品概述 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 Bus FET Switch Solutions for Live Insertion Applications 2003年 2月 7日
应用手册 Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
用户指南 CBT (5-V) And CBTLV (3.3-V) Bus Switches Data Book (Rev. B) 1998年 12月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频