ZHCA862A July 2018 – June 2021 TLV3501 , TLV3502 , TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603-Q1 , TLV3605
设计目标
电源 | 衰减输入信号 | |||
---|---|---|---|---|
Vcc | Vee | Vi | Vcm | f |
3.3V | 0V | 50mVp-p | 1.65V | 200MHz |
设计说明
信号恢复电路在数字系统中用来检索失真时钟或数据波形。由于存在杂散电容、杂散电感或传输线反射,这些时钟和数据信号在长迹线上会衰减和失真。该比较器用于检测衰减和失真的输入信号,并将其转换为满度数字输出信号。动态基准电压将连接到比较器的反相终端,该端从输入信号中提取共模电压。
设计说明
设计步骤
平衡信号的准确滤波和 要考虑的一个结果是启动时间。当系统在未充电状态下启动时,一旦激活系统,就会有一段时间(大约 5 ),直到反相输入端的电压电平处于准确电平。
对于这个输入信号,这个比较器是否足够快?
切换频率 fToggle 是衡量比较器处理输入信号速度快慢的指标。该指标被测量为输入信号频率,在该频率下,与在低输入信号频率下相比,输出摆幅为一定的百分比。该百分比因制造商甚至产品而异,因此检查器件数据表从而了解如何满足此参数要求非常重要。
如果 fToggle 未包含在器件数据表中,可能会担心该器件是否适合在系统中使用。在这种情况下,如下是对器件的 fToggle 的粗略估算:
请注意,这种粗略估算偏保守,如果有指定,可能无法完全匹配数据表中器件的 fToggle,尤其是在评估高速比较器时要注意,因为这些比较器往往是多级比较器。使用 TLV3603 数据表中的值:
虽然数据表指出切换频率为 325MHz,但此近似值表明该产品仅处理 173.9MHz 及更低的信号。为什么会这样?这可能是由多种因素造成的,但在评估单级(或接近单级)产品和多级产品时必须重点考虑。
当使用接近单级的比较器时,比较器读取的输入信号需要通过少量的级进行传递,直到发生输出转换。fToggle 取决于链中传播延迟达上限的阶段(无论该链是一个阶段还是多个阶段),而不是在馈送下一位之前一直传递到输出端。
在上图中,由位 1、2 和 3 组成的输入信号都被馈送到单级比较器和多级比较器。单级比较器只有 A 级,而多级比较器由 A 级、B 级和 C 级组成。当位 1 进入两个比较器时,需要一段时间才能通过 A 级。一旦通过 A 级,在单级比较器上,其到达输出端,在多级比较器上,其进入 B 级。此时,位 2 可以开始进入 A 级。再经过一段时间,位 2 反映在单级输出端上同时也进入多级比较器的 B 级。此时,位 1 开始进入 C 级。
这说明虽然多级和单级比较器之间的传播时间可能不同(根据级的不同,可能更小、更大或几乎相同),每个比较器处理这些信号的速率取决于该位何时清除传播延迟达上限的级,这样,下一个位可以通过流水线。
设计仿真
瞬态仿真结果
设计参考资料
请参阅《模拟工程师电路设计指导手册》,了解 TI 的综合电路库。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SNOM712。
有关大量比较器主题(包括迟滞、传播延迟和输入共模范围)的更多信息,请参阅 TI 高精度实验室。
设计特色比较器
TLV3603-Q1 | |
---|---|
Vss | 2.4V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
tpd | 2.5ns |
Vos | 0.5mV |
VHYS | 0mV 至 60mV(可调节) |
Iq | 6mA |
输出类型 | 推挽 |
通道数 | 1 |
www.ti.com.cn/product/cn/tlv3603-Q1 |
设计替代比较器
TLV3501 | TLV3601 | |
---|---|---|
Vss | 2.7 至 5.5V | 2.4 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 | 轨到轨 |
tpd | 4.5ns | 2.5ns |
Vos | 1mV | 0.5mV |
VHYS | 6mV | 3mV |
Iq | 3.2mA | 6mA |
输出类型 | 推挽 | 推挽 |
通道数 | 1 | 1 |
www.ti.com.cn/product/cn/tlv3501 | www.ti.com.cn/product/cn/tlv3601 |