产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0025 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Rating Catalog Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0025 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Rating Catalog Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1

TLV360x 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这两款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合激光雷达、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。

与替代高速差分输出比较器相比,TLV360x 系列的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。它们可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。

TLV3601 采用 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装,因此非常适合空间受限的设备,这些设备可从比较器的快速响应时间中受益。 TLV3603(E) 采用 6 引脚 SC70 封装,速度和尺寸与 TLV3601 相同,同时提供可调迟滞控制和锁存功能等附加特性。 TLV3602 是 TLV3601 的双通道版本,采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。

TLV360x 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这两款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合激光雷达、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。

与替代高速差分输出比较器相比,TLV360x 系列的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。它们可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。

TLV3601 采用 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装,因此非常适合空间受限的设备,这些设备可从比较器的快速响应时间中受益。 TLV3603(E) 采用 6 引脚 SC70 封装,速度和尺寸与 TLV3601 相同,同时提供可调迟滞控制和锁存功能等附加特性。 TLV3602 是 TLV3601 的双通道版本,采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV3603 正在供货 具有推挽输出、可调节迟滞和闩锁功能的 2.5ns 轨到轨比较器 Same functionality with added adjustable latch and hysteresis features

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV360x 具有 2.5ns 传播延迟的 325MHz 高速比较器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 20日
产品概述 Enhancing Accuracy and Narrow Pulse Detection in Automotive and Industrial LiDAR with LVDS Comparators (Rev. B) PDF | HTML 2026年 7月 24日
产品概述 Improving the Performance of Test and Measurement Equipment with High-Speed Comparators (Rev. B) PDF | HTML 2026年 7月 24日
产品概述 使用 LVDS 比较器增强汽车和工业激光雷达精度和窄脉冲检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2025年 7月 8日
产品概述 利用高速比较器提升测试和测量设备的性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2025年 7月 8日
应用手册 比较器输出类型 PDF | HTML 英语版 2025年 7月 2日
应用手册 Comparator Output Types (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 2日
电路设计 具有高速比较器的 LVDS GaN 驱动器 发送器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 26日
应用简报 激光雷达接收器比较器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
应用简报 如何在激光雷达和接近检测中利用高速比较器提高精度 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 12日
设计指南 为激光雷达和飞行时间应用充分提升跨阻带宽的参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2022年 7月 29日
功能安全信息 TLV3601, TLV3602 FS, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 2日
应用手册 信号和时钟恢复比较器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

HS-COMPARATOR-EVM — 适用于采用 SOT-23 (DBV) 封装的高速比较器的评估模块

HS-COMPARATOR-EVM 是一款评估板,旨在评估采用 5 引脚和 6 引脚 SOT-23 (DBV) 封装的高速单路比较器,例如 TLV3601 和 TLV1H103。该评估板包含旨在利用不同的测量工具轻松评估时序性能的布局选项。输出允许直接连接到 50Ω 终端示波器。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TLV3601EVM — TLV3601 具有推挽输出的高速比较器评估模块

TLV3601EVM 是一款旨在评估高速 TLV3601 和 TLV3603 比较器的评估模块 (EVM)。EVM 包含布局选项,可利用不同的测量工具轻松评估性能。比较器的 PCB 空间量适用于焊接在板上的 5 引脚 SC70 TLV3601 或 6 引脚 SC70 TLV3603。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV3601 GaN FET Driver Circuit

SNOM733.TSC (69 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3601 PSpice Model

SBOMBZ3.ZIP (299 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV3601 Photodiode Receiver Circuit Reference Design

SNOM742.TSC (52 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3601 TINA-TI Model (Rev. A)

SNOM713A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
设计工具

CIRCUIT060072 — 信号和时钟恢复比较器电路

信号恢复电路在数字系统中用来检索失真时钟或数据波形。由于存在杂散电容、杂散电感或传输线反射,这些时钟和数据信号在长迹线上会衰减和失真。该比较器用于检测衰减和失真的输入信号,并将其转换为满量程数字输出信号。动态基准电压将连接到比较器的反相终端,该端从输入信号中提取共模电压。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频