产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0025 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Rating Automotive Features Adjustable Hysteresis, Latch, POR Iq per channel (typ) (mA) 6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0025 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Rating Automotive Features Adjustable Hysteresis, Latch, POR Iq per channel (typ) (mA) 6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 快速传播延迟:2.5 ns
  • 低过驱动分散:600 ps
  • 高切换频率:325 MHz
  • 窄脉宽检测功能:1.25ns
  • 推挽式输出
  • 宽电源电压范围:2.4 V 至 5.5 V
  • 输入共模范围超出两个电源轨 200 mV
  • 低输入失调电压:±5mV
  • 输出端已知启动条件
  • TLV3603 特定功能:
    • 可调迟滞控制引脚
    • 锁存功能
  • 封装:TLV3601 (SC70-5)、(SOT23-5)、TLV3603 (SC70-6)、

    TLV3602 (VSSOP-8)、(WSON-8)

  • 提供功能安全
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 快速传播延迟:2.5 ns
  • 低过驱动分散:600 ps
  • 高切换频率:325 MHz
  • 窄脉宽检测功能:1.25ns
  • 推挽式输出
  • 宽电源电压范围:2.4 V 至 5.5 V
  • 输入共模范围超出两个电源轨 200 mV
  • 低输入失调电压:±5mV
  • 输出端已知启动条件
  • TLV3603 特定功能:
    • 可调迟滞控制引脚
    • 锁存功能
  • 封装:TLV3601 (SC70-5)、(SOT23-5)、TLV3603 (SC70-6)、

    TLV3602 (VSSOP-8)、(WSON-8)

  • 提供功能安全

TLV360x 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这两款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合激光雷达、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。

与替代高速差分输出比较器相比,TLV360x 系列的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。它们可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。

TLV3601-Q1 采用微型 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装,因此非常适合空间受限的设备,这些设备受益于比较器的快速响应时间。 TLV3603-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,速度和大小与 TLV3601-Q1 保持相同,同时提供可调迟滞控制和输出锁存功能等附加特性。 TLV3602-Q1 是 TLV3601-Q1 的双通道版本,采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。

TLV360x 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这两款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合激光雷达、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。

与替代高速差分输出比较器相比,TLV360x 系列的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。它们可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。

TLV3601-Q1 采用微型 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装,因此非常适合空间受限的设备,这些设备受益于比较器的快速响应时间。 TLV3603-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,速度和大小与 TLV3601-Q1 保持相同,同时提供可调迟滞控制和输出锁存功能等附加特性。 TLV3602-Q1 是 TLV3601-Q1 的双通道版本,采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV3603E 正在供货 具有推挽输出、可调节迟滞、闩锁功能和扩展工作温度的 2.5ns 轨至轨比较器 Same performance with -55°C temperature rating for applications requiring extended temperature qualification

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV360x-Q1 具有 2.5ns 传播延迟的 325MHz 高速比较器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 19日
产品概述 Enhancing Accuracy and Narrow Pulse Detection in Automotive and Industrial LiDAR with LVDS Comparators (Rev. B) PDF | HTML 2026年 7月 24日
产品概述 使用 LVDS 比较器增强汽车和工业激光雷达精度和窄脉冲检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2025年 7月 8日
电路设计 具有高速比较器的 LVDS GaN 驱动器 发送器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 26日
应用简报 激光雷达接收器比较器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
设计指南 为激光雷达和飞行时间应用充分提升跨阻带宽的参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2022年 7月 29日
应用手册 信号和时钟恢复比较器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 16日
功能安全信息 TLV3603-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 7月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV3601EVM — TLV3601 具有推挽输出的高速比较器评估模块

TLV3601EVM 是一款旨在评估高速 TLV3601 和 TLV3603 比较器的评估模块 (EVM)。EVM 包含布局选项,可利用不同的测量工具轻松评估性能。比较器的 PCB 空间量适用于焊接在板上的 5 引脚 SC70 TLV3601 或 6 引脚 SC70 TLV3603。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV3603 PSpice Model

SNOM765.ZIP (161 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV3603 TINA-TI Model and Clock and Data Recovery Reference Design (Rev. B)

SNOM712B.ZIP (6 KB) - TINA-TI Reference Design
设计工具

CIRCUIT060072 — 信号和时钟恢复比较器电路

信号恢复电路在数字系统中用来检索失真时钟或数据波形。由于存在杂散电容、杂散电感或传输线反射,这些时钟和数据信号在长迹线上会衰减和失真。该比较器用于检测衰减和失真的输入信号,并将其转换为满量程数字输出信号。动态基准电压将连接到比较器的反相终端,该端从输入信号中提取共模电压。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频