可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV3602 正在供货 具有推挽输出的 2.5ns 双通道高速轨到轨比较器 Improved response time for more accurate high-speed measurement

产品详情

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0045 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 3.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0045 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 3.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • High Speed: 4.5 ns
  • Rail-to-Rail I/O
  • Supply Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Push-Pull CMOS Output Stage
  • Shutdown (TLV3501 Only)
  • Micro Packages: 6-Pin SOT-23 (Single), 8-Pin SOT-23 (Dual)
  • Low Supply Current: 3.2 mA
  • High Speed: 4.5 ns
  • Rail-to-Rail I/O
  • Supply Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Push-Pull CMOS Output Stage
  • Shutdown (TLV3501 Only)
  • Micro Packages: 6-Pin SOT-23 (Single), 8-Pin SOT-23 (Dual)
  • Low Supply Current: 3.2 mA

The TLV350x family of push-pull output comparators feature a fast 4.5-ns propagation delay and operation from 2.7 V to 5.5 V. Beyond-the-rails input common-mode range makes it an ideal choice for low-voltage applications. The rail-to-rail output directly drives either CMOS or TTL logic.

Microsize packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3501) is available in 6-pin SOT-23 and 8-pin SO packages. The dual (TLV3502) comes in the 8-pin SOT-23 and 8-pin SO packages.

The TLV350x family of push-pull output comparators feature a fast 4.5-ns propagation delay and operation from 2.7 V to 5.5 V. Beyond-the-rails input common-mode range makes it an ideal choice for low-voltage applications. The rail-to-rail output directly drives either CMOS or TTL logic.

Microsize packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3501) is available in 6-pin SOT-23 and 8-pin SO packages. The dual (TLV3502) comes in the 8-pin SOT-23 and 8-pin SO packages.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV350x 4.5-ns, Rail-to-Rail, High-Speed Comparator in Microsize Packages 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2015年 4月 17日
电路设计 PWM 发生器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用手册 信号和时钟恢复比较器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 16日
应用手册 High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes 2018年 2月 19日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TLV3501 and TLV3502 PSpice Model

SBOMBU5.ZIP (92 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV3501 and TLV3502 TINA-TI MACRO and Reference Design

SBOMBU6.ZIP (10 KB) - TINA-TI Reference Design
设计工具

CIRCUIT060010 — PWM 发生器电路

该电路利用一个三角波发生器和比较器生成一个 500kHz 的脉宽调制 (PWM) 波形,其占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器可生成一个三角波形,该波形施加到第二比较器的反相输入端。输入电压施加到第二比较器的同相输入端。通过将输入波形与三角波进行比较,可生成 PWM 波形。第二比较器放置在误差放大器的反馈环路中,用于提高输出波形的精度和线性度。
用户指南: PDF
英语版: PDF
设计工具

SBOC502 Simulation for PWM Generator Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2365 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器
通用运算放大器
OPA2353 双通道、5.5V、44MHz、低噪声 (7nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
比较器
TLV3502 4.5ns 轨到轨比较器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060010 PWM 发生器电路
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

DesignDRIVE 开发套件是直接连接到三相 ACI 或 PMSM 电机的完整工业驱动的参考设计。通过此单一平台中包含的控制、电源和通信组合技术可创建出众多驱动拓扑。此设计包含多个位置传感器接口、不同的电流感应技术、热侧分区选项和扩展,旨在实现安全的工业以太网。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010203 — 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00663 — LIDAR 脉冲飞行时间参考设计

激光雷达 (LIDAR) 系统利用光在物体之间传输所需的时间尝试测量与此目标之间的距离。  TIDA-00663 参考设计展示了如何基于时数转换器 (TDC) 以及相关前端为 LIDAR 设计时间测量后端。  激光雷达脉冲飞行时间参考设计可用于不能通过物理接触来测量与目标之间距离的所有应用。  典型示例包括测量物流中心传送带上是否存在物体,确保移动机械臂周围的安全距离等。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD108 — 模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出

此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递到其他比较器输入,将生成 PWM 波形。PWM 波形对错误放大器的负反馈用于确保输出的高精度和线性。此设计中运用了 OPA2365 运算放大器、TLV3502 比较器和 REF3325 基准进行构建。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频