TLV3605
- 低传播延迟:800ps
- 低过驱动分散:350ps
- 静态电流:12.1mA
- 高切换频率:1.5GHz / 3.0Gbps
- 窄脉宽检测功能:600ps
- 数模转换器 (LVDS) 输出
- 电源电压范围:2.4V 至 5.5V
- 输入共模范围超出两个电源轨 200mV
- 低输入失调电压:±5mV
- 单通道和双通道选项
TLV3604、TLV3605(单通道)和 TLV3607(双通道)是具有 LVDS 输出和轨至轨输入的 800ps 高速比较器。这些比较器具有上述特性以及 2.4V 至 5.5V 的工作电压范围和 3Gbps 的高切换频率,因此非常适合激光雷达、时钟和数据恢复应用以及测试和测量系统。
同样,TLV3604、TLV3605 和 TLV3607 具有 350ps 的强大输入过驱动性能,并且能够检测仅 600ps 的窄脉冲宽度。由于输入过驱动而导致的传播延迟变化较小,与检测窄脉冲的能力相结合,不仅提高了系统性能,而且扩展了飞行时间 (ToF) 应用中的距离范围。
TLV3604、TLV3605 和 TLV3607 的低压差分信号 (LVDS) 输出还有助于提高数据吞吐量并优化功耗。互补输出通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。LVDS 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 LVDS 输入(例如高速 FPGA 和 CPU)的下游器件。
TLV3604 采用微型 6 引脚 SC-70 封装,因此更适用于空间敏感型应用,例如光学传感器模块。TLV3605(单通道)和 TLV3607(双通道)保持与 TLV3604 相同的性能,并在 12 引脚 QFN 和 16 引脚 WQFN 封装中提供可调节的迟滞控制、关断和锁存特性,因而成为测试和测量应用的理想选择。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV3604、TLV3605、TLV3607 具有 LVDS 输出的 800ps 高速 RRI 比较器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 1月 2日 |
| 产品概述 | 使用 LVDS 比较器增强汽车和工业激光雷达精度和窄脉冲检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 7月 8日 | |
| 产品概述 | 利用高速比较器提升测试和测量设备的性能 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 7月 8日 | |
| 电路设计 | 具有高速比较器的 LVDS 数据和时钟恢复电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 26日 | |
| 技术文章 | Solving top comparator challenges: Chatter | PDF | HTML | 2021年 10月 29日 | |||
| 应用手册 | 信号和时钟恢复比较器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 9月 16日 | |
| 应用手册 | Distance Measurement with High Speed Comparators in Optical ToF Applications | PDF | HTML | 2020年 10月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TLV3605EVM — 具有 LVDS 输出的 TLV3605 800ps 高速轨至轨输入比较器评估模块
TLV3605 Clock and Data Recovery Circuit TINA-TI Reference Design
TLV3605 LVDS Clock and Data Recovery TINA-TI Reference Design
TLV3605 and TLV3607 TINA-TI Test Circuit (Rev. A)
CIRCUIT060087 — 具有高速比较器的 LVDS 数据和时钟恢复电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RVK) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。