RS-485 是工业远距离网络中最广泛应用的有线接口之一。TIA/EIA-485-A 标准定义了 RS-485 接口的物理层。终端应用使用与 Profibus、Modbus 或 BACnet 等协议耦合的 RS-485 接口。该接口的主要优点包含:
RS-485 的应用包含电能表、电网保护继电器、光伏逆变器、工厂自动化、电机控制和暖通空调 (HVAC) 系统。
图 1-1 所示为 AC 电机驱动的典型方框图:
控制模块通常通过 RS-485 物理层与可编程逻辑控制器 (PLC) 通信。在工厂环境中,交流驱动器和 PLC 之间的接地电位差 (GPD) 通常远远高于 RS-485 标准中建议的共模电压范围。在驱动系统中 RS-485 总线收发器的信号和电源线中,通常会引入电气隔离,以断开接地回路。这种技术允许在巨大 GPD 存在的情况下在驱动器和 PLC 之间传输数据。在这种情况下,RS-485 链路的基本隔离就足够了,因为功率级中的高压已经与控制级隔离。由于存在感应开关,RS-485 链路上的电快速瞬变脉冲群 (EFT) 也成为一个关键问题。
图 1-2 显示了光伏逆变器的典型实现方式。RS-485 用作逆变器与控制站之间的通信通道。配置和性能参数通过 RS-485 链路在控制站和逆变器之间传输。
在图 1-2中,驱动逆变器级的控制模块参考直流高压。RS-485 链路连接到一个容易被触及的连接器,必须受到保护以免受高压的影响,保证操作人员的安全,并加强隔离。随着对更高转换效率的需求不断增加,光伏逆变器正在设计更高的直流链路电压,最高可达 1500V,这意味着 RS-485 通信的隔离栅需要更高的工作电压。
除了隔离之外,需要隔离式 RS-485 的系统具有以下关键要求:
ISO1410 是德州仪器 (TI) 最新推出的隔离式 RS-485/Profibus 收发器,具有上述所有功能。图 1-3 所示为典型的应用原理图。该器件在逻辑侧可在 1.71V 至 5.5V 之间工作,能够与低压 FPGA 和 ASIC 进行连接。宽总线侧电源电压范围为 3V 至 5.5V ,消除了对稳压电源电压的需求。该器件系列完全能够在 –40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围内正常工作,并采用 16 引脚宽体 SOIC 封装(8mm 爬电距离/间隙)。
根据 UL1577 标准,SiO2 隔离栅可承受 5kVRMS 的隔离耐受电压,持续 60 秒。其有基本隔离版和增强隔离版可供选择,如 表 1-1 所示。
特性 | ISO1410 | ISO1410B |
---|---|---|
保护级别 | 增强版 | 基本版 |
符合 VDE 标准的浪涌测试电压 | 10000VPK | 6000VPK |
符合 UL 标准的隔离等级 | 5000VRMS | 5000VRMS |
符合 VDE 标准的工作电压 | 1000VRMS/1500VPK | 1000VRMS/1500VPK |
基于 SiO2 的隔离栅具有优越的隔离性能,可耐受温度和湿度。隔离工作电压为 1500VPK ,使用寿命为 40 年,是行内内最高的,可用于 1500V 光伏逆变器和 690VAC 电机驱动系统。
ISO1410 的其他差异化特性包含:
ISO1410 器件提供集成以及卓越的系统级性能。该器件具有业业内最高的工作电压 (1500VPK),并能耐受非常高的 IEC ESD 和 EFT。
这些特性使其成为对大多数工业应用(包括光伏逆变器和电机驱动器)来说极具吸引力的解决方案。该器件解决了终端设备设计人员在隔离 RS-485 端口时经常面临的关键问题,并能在严酷的工业环境中进行通信。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司