ZHCABJ2 February 2022 CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2651P3 , CC2651R3 , CC2652P7 , CC2652R7 , CC2674P10 , CC2674R10
本应用手册描述了使用 Bluetooth® 测试设备和 TI SimpleLink™ 低功耗蓝牙 MCU 时执行的硬件设置和软件配置,从而实现直接测试模式 (DTM)。DTM 用于在开发板或产品上执行蓝牙射频认证测试,在蓝牙核心规范 5.3 第 6 卷第 F 部分有所描述。
本文档为使用 CC26x2R Launchpad™ (LAUNCHXL-CC26X2R1) 的 CC26x2R1 系列低功耗蓝牙无线 MCU 提供了安装指南。运行低功耗蓝牙软件时,文中描述的步骤也适用于 CC1352 双频带无线 MCU,以及其他支持低功耗蓝牙的 MCU,如 CC2640R2、CC2651R3、CC2651P3、CC2652R7 和 CC2652P7。