产品详情

CPU Arm® Cortex®-M4F Technology Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 704 RAM (kByte) 152 Peripherals 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Features Direction finding, OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators RNG Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
CPU Arm® Cortex®-M4F Technology Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 704 RAM (kByte) 152 Peripherals 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Features Direction finding, OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators RNG Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)

无线微控制器

  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
  • 704KB 闪存程序存储器
  • 256KB ROM,用于协议和库函数
  • 8KB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 144KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
  • 支持无线升级 (OTA)

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 3.10mA 有源模式,CoreMark
    • 65µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.9µA 待机模式,RTC,144KB RAM
    • 0.1µA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗:
    • 2MHz 模式下为 29.2µA
    • 24MHz 模式下为 799µA
  • 无线电功耗:
    • RX:6.4mA
    • TX:7.3mA(在 0dBm 条件下)
    • TX:9.7mA(在 +5dBm 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • -104 dBm(在 125 kbps 低功耗 Bluetooth® 下)
  • 高达 +5dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 类别2 和 3
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T66

MCU 外设

  • 数字外设可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 两个 UART、两个 SSI、I 2C、I 2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

安全驱动工具

  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
  • SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • 1.7V 至 1.95V 外部稳压器模式
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装

无线微控制器

  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
  • 704KB 闪存程序存储器
  • 256KB ROM,用于协议和库函数
  • 8KB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 144KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
  • 支持无线升级 (OTA)

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 3.10mA 有源模式,CoreMark
    • 65µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.9µA 待机模式,RTC,144KB RAM
    • 0.1µA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗:
    • 2MHz 模式下为 29.2µA
    • 24MHz 模式下为 799µA
  • 无线电功耗:
    • RX:6.4mA
    • TX:7.3mA(在 0dBm 条件下)
    • TX:9.7mA(在 +5dBm 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • -104 dBm(在 125 kbps 低功耗 Bluetooth® 下)
  • 高达 +5dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 类别2 和 3
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T66

MCU 外设

  • 数字外设可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 两个 UART、两个 SSI、I 2C、I 2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

安全驱动工具

  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
  • SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • 1.7V 至 1.95V 外部稳压器模式
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装

SimpleLink™ CC2652R7 器件是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread、 Zigbee 、Matter、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、TI 15.4-Stack (2.4GHz) 和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。 CC2652R7 基于 Arm ® Cortex ® M4F 主处理器,针对电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、 个人电子产品和医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。

CC2652R7 具有由 Arm® Cortex® M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。该器件支持在 2360MHz 至 2500MHz 频带内运行。通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序,可在运行时完成 PHY 和频带切换。 CC2652R7 在 2.4GHz 频带中 TX 支持 +5dBm (9.7mA) 的输出功率。对于 125kbps 的低功耗 Bluetooth® 编码 PHY,CC2652R7 的接收灵敏度为 -104dBm。

在保持 144KB RAM 时, CC2652R7 具有 0.9µA 的低待机电流。除了 Cortex® M4F 主处理器,该器件还具有能够实现快速唤醒功能的自主式超低功耗传感器控制器 CPU。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。

CC2652R7 具有低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命。SRAM 奇偶校验功能始终开启,可更大程度地降低因潜在辐射事件导致的损坏风险。许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。

CC2652R7 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC2652R7 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK) 及 SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。有关更多信息,请查看无线连接。

SimpleLink™ CC2652R7 器件是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread、 Zigbee 、Matter、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、TI 15.4-Stack (2.4GHz) 和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。 CC2652R7 基于 Arm ® Cortex ® M4F 主处理器,针对电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、 个人电子产品和医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。

CC2652R7 具有由 Arm® Cortex® M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。该器件支持在 2360MHz 至 2500MHz 频带内运行。通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序,可在运行时完成 PHY 和频带切换。 CC2652R7 在 2.4GHz 频带中 TX 支持 +5dBm (9.7mA) 的输出功率。对于 125kbps 的低功耗 Bluetooth® 编码 PHY,CC2652R7 的接收灵敏度为 -104dBm。

在保持 144KB RAM 时, CC2652R7 具有 0.9µA 的低待机电流。除了 Cortex® M4F 主处理器,该器件还具有能够实现快速唤醒功能的自主式超低功耗传感器控制器 CPU。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。

CC2652R7 具有低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命。SRAM 奇偶校验功能始终开启,可更大程度地降低因潜在辐射事件导致的损坏风险。许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。

CC2652R7 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC2652R7 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK) 及 SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。有关更多信息,请查看无线连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CC2642R 正在供货 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU Pin-to-pin compatible with reduced flash and RAM
CC2674R10 正在供货 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU Pin-to-pin upgrade with increased flash and RAM
CC2652R 正在供货 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU Pin-to-pin compatible with reduced flash and RAM

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 55
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2652R7 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 MCU 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-10
* 用户指南 CC13x2x7 and CC26x2x7 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021-11-24
* 勘误表 CC2652R7 Silicon Errata (Rev. A) PDF | HTML 2021-11-30
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026-5-28
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-11-26
应用手册 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-8-19
应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-6-3
应用手册 TI蓝牙产品BQB RF-PHY测试及SRRC定频测试的配置方法 PDF | HTML 2024-3-11
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-7
技术文章 Two wireless trends that Matter in home automation PDF | HTML 2022-10-27
应用手册 如何利用蓝牙产品执行射频无线电测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-18
应用手册 配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
白皮书 动态多协议管理器 (DMM) 性能 英语版 2022-4-29
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022-3-22
选择指南 无线连接技术选择指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022-3-7
网络安全公告文章 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-17
应用手册 TI Bluetooth® Mesh Software Product Brief PDF | HTML 2021-12-17
网络安全公告文章 SimpleLink™ 器件的变量时间标签比较 英语版 PDF | HTML 2021-11-19
应用手册 Hardware Migration to CC2652R7 and CC2652P7 PDF | HTML 2021-11-10
白皮书 探讨用于家居和楼宇自动化的 Thread 和 Zigbee PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-14
应用手册 硬件从 CC26x0 迁移到 CC26x2R (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-9-9
应用简报 动态多协议管理器 (DMM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-11
网络安全公告文章 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021-7-19
技术文章 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021-6-4
技术文章 An FAQ about the Matter connectivity standard PDF | HTML 2021-5-11
应用手册 Cloning Z-Stack Network Properties Using the SimpleLink Wireless MCU Family PDF | HTML 2020-3-31
应用手册 SimpleLink WLAN Access Point (Rev. A) PDF | HTML 2020-3-16
应用手册 Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2020-2-5
应用手册 Cryptographic Performance and Energy Efficiency on SimpleLink CC13x2/CC26x2 MCUs PDF | HTML 2020-1-28
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020-1-27
白皮书 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019-12-6
白皮书 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019-11-23
白皮书 Exploring IoT wireless connectivity in mechanical shock and vibration environme 2019-11-7
应用手册 Running Bluetooth® Low Energy on CC13x2/CC26xx Without a 32 kHz Crystal (Rev. C) PDF | HTML 2019-9-23
更多文献资料 Understanding security features for SimpleLink™ Zigbee CC13x2 and CC26x2 Wireles 2019-6-17
应用简报 What's New in Zigbee 3.0 (Rev. A) PDF | HTML 2019-6-6
应用手册 Bluetooth® Low Energy Tree Structure Network PDF | HTML 2019-5-29
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019-5-23
应用手册 Z-Stack End Dev Pwr Cons Measuremen w/ the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2019-5-17
应用手册 Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs PDF | HTML 2019-4-15
白皮书 SimpleLink Crystal-Less Wireless MCU based on TI BAW technology 2019-2-18
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019-1-14
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019-1-10
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019-1-9
产品概述 Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 2019-1-4
产品概述 Time Multiplexing: Concurrent Multi-standard Operation 2019-1-3
白皮书 Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 2018-11-7
产品概述 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018-11-5
应用手册 Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 2018-3-2
白皮书 Thread and Zigbee for home and building automation 2018-3-1
应用简报 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 2018-2-27
应用手册 Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family 2018-2-27
应用手册 Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2017-3-5
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017-2-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-CC2652R7 — 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad™ 用于加快 SimpleLink™ 多标准 CC2652R7 无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)的开发进程。  SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
开发套件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk 开发工具包

Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的社区网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至整个城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。Amazon Sidewalk 利用所使用的数百万个 Sidewalk (...)

来源:Amazon
支持的产品和硬件
开发套件

RFSTAR-3P-CC2652-MODULES — 基于 CC2652R CC2652R7 CC2652P CC2652P7 的 RFSTAR 多协议无线模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2652B1 无线模块基于 CC2652R,RF-BM-2652B2 基于 CC2652R7,RF-BM-2652P2(I) 系列基于 CC2652P,而 RF-BM-2652P4(I) 基于 CC2652P7,那些 SimpleLink 多协议 2.4GHz 无线模块支持 Matter(仅限 CC2652P7)、Thread、Zigbee®、低功耗 (...)

支持的产品和硬件
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software

SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software

This Texas Instruments OpenThread GitHub repository (ot-ti) contains all the software development components and tools that enable engineers to develop Thread based products.
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit

TI 15.4-堆栈 Linux 网关 SDK 为基于 TI 15.4 堆栈的网络实现了 TCP/IP 连接,从而使大量物联网应用可用于无线传感器网络。它包含 Linux Collector 应用,该应用可将 IEEE 802.15.4e/g 通信转换成 TCP/IP 通信,而且可通过提供易于使用的 Web 接口为网关应用提供实施方案,从而可作为通过 TCP/IP 监测和控制远距离无线传感器网络的起点。采用此框架快速开发并推出您的产品。
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT — Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

该工具生成传感器控制器接口驱动程序,这是一组编译到系统 CPU (ARM Cortex-M3/M4) 应用的 C 源文件。这些源文件包含传感器控制器固件映像和关联的定义以及允许系统 CPU 应用控制传感器控制器并交换数据的通用函数。

传感器控制器是小型的 CPU 内核,针对低功耗和高效外设运行进行了高度优化。传感器控制器位于 CC26xx/CC13xx 辅助 (AUX) 电源/时钟域中,可以独立于系统 CPU 和 MCU (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
应用软件和框架

SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

SimpleLink Connect 移动应用是一个适用于移动设备的低功耗 Bluetooth® 应用示例,可与以下器件配合使用:

  • 运行 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 的 CC23XX 器件
  • 连接到运行 CC33XX-SOFTWARE 的主机的 CC33xx 器件

该应用为用户提供了使用 iOS 或 Android 快速构建自己的移动应用的基础。提供了源代码,可轻松进行定制。

支持的产品和硬件
计算工具

BT-POWER-CALC — 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 器件的蓝牙和信道探测功耗计算器

该工具用于计算 TI 蓝牙器件各种用例的低功耗蓝牙功耗估计值。该计算器包括广播和外设用例,可为不同用例的配置文件配置参数。计算器输出预期电池寿命的估算值。
支持的产品和硬件
计算工具

PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2

SmartRF 数据包监听器 2

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。相应的捕获设备通过 USB 连接至 PC。SmartRF 数据包监听器 2 支持 CC13xx 和 CC26xx 系列器件作为捕获器件,并使用 Wireshark 显示和过滤数据包。下表列出了支持的协议。

SmartRF 数据包监听器 2 包括以下组件:

  • PC 工具(SmartRF 监听器助手),用于配置捕获器件并与之通信
  • 可将 CC13xx 或 CC26xx Launchpad 用作捕获器件的固件
  • 固件源代码
  • 适用于 Wireshark 的解析器(IEEE 802.15.4ge 和 (...)
支持的产品和硬件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频