GERY013C january 2023 – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050
In diesem Dokument werden die Probleme, die bei der Erhöhung der Leistungsdichte auftreten, untersucht und Technologiebeispiele bereitgestellt, die Designern dabei helfen können, diese Hindernisse zu überwinden.
![]() | Je nach Anwendung unterscheiden sich die Anforderungen an die Leistungsdichte, aber eines bleibt gleich: je kleiner die Lösung, desto höher die Leistungsdichte. |
![]() | Den Möglichkeiten der Entwickler zur Verbesserung der Leistungsdichte sind Grenzen gesetzt, vor allem durch die Verlustleistung im Wandler – Leitungsverluste, ladungsbezogene Verluste, Sperrverzögerungsverluste sowie An- und Abschaltverluste – und das Wärmeverhalten des Systems. |
3 | Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Leistungsdichte überwinden Designer müssen alle Begrenzungsfaktoren parallel angehen: Reduzierung der Schaltverluste, Verbessern der thermischen Leistung des Gehäuses, Einführung innovativer Topologien und Schaltungen und mehr passive Integration. |