ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12050

アクティブ

500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 UCC33421-Q1 プレビュー 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール Smaller footprint, increased power and efficiency.

製品詳細

Rating Catalog Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Isolation rating Reinforced Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
Rating Catalog Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Isolation rating Reinforced Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
SO-MOD (DVE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 最適化された内蔵トランス・テクノロジーを採用した高効率 DC-DC モジュール
  • 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 出力電圧 (選択可能):5.4V、5.0V、3.7V、3.3V
  • 出力電力:500mW
  • ピーク効率:60%
  • ライン・レギュレーション (標準値):1%
  • ロード・レギュレーション (標準値):1.5%
  • フェライト・ビーズを使用せずに、2 層 PCB で CISPR32 Class B EMI 制限値に適合
  • スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格: 5 kV RMS
    • サージ耐性: 10 kV PK
    • 動作電圧: 1.2 kV RMS
    • CMTI (標準値):±100V/ns
  • 短絡からの回復
  • サーマル・シャットダウン
  • 沿面距離と空間距離が 8mm を超える 16 ピンの幅広 SOIC パッケージ
  • 拡張温度範囲:–40℃~125℃
  • 安全関連認証
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071V PK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による UL 認定
    • GB4943.1-2011 による CQC 認証
  • 最適化された内蔵トランス・テクノロジーを採用した高効率 DC-DC モジュール
  • 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 出力電圧 (選択可能):5.4V、5.0V、3.7V、3.3V
  • 出力電力:500mW
  • ピーク効率:60%
  • ライン・レギュレーション (標準値):1%
  • ロード・レギュレーション (標準値):1.5%
  • フェライト・ビーズを使用せずに、2 層 PCB で CISPR32 Class B EMI 制限値に適合
  • スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格: 5 kV RMS
    • サージ耐性: 10 kV PK
    • 動作電圧: 1.2 kV RMS
    • CMTI (標準値):±100V/ns
  • 短絡からの回復
  • サーマル・シャットダウン
  • 沿面距離と空間距離が 8mm を超える 16 ピンの幅広 SOIC パッケージ
  • 拡張温度範囲:–40℃~125℃
  • 安全関連認証
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071V PK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による UL 認定
    • GB4943.1-2011 による CQC 認証

UCC12050 は、 5kV RMS の reinforced絶縁を備えた DC/DC コンバータであり、適切にレギュレートされた出力電圧のバイアス電源を必要とする絶縁回路に、高効率の絶縁電力を供給するよう設計されています。このデバイスは、独自のアーキテクチャによってトランスと DC/DC コントローラを統合しており、500mW (標準値) の絶縁電力を高効率かつ低 EMI で供給できます。

UCC12050 は、システムの堅牢性を向上させるための保護機能を内蔵しています。このデバイスはイネーブル・ピン、同期機能、5V または 3.3V 安定化出力選択機能 (ヘッドルームを選択可能) も備えています。 UCC12050 は、高さ 2.65mm (標準値) の幅広 SOIC パッケージで供給される薄型の小型ソリューションです。

UCC12050 は、 5kV RMS の reinforced絶縁を備えた DC/DC コンバータであり、適切にレギュレートされた出力電圧のバイアス電源を必要とする絶縁回路に、高効率の絶縁電力を供給するよう設計されています。このデバイスは、独自のアーキテクチャによってトランスと DC/DC コントローラを統合しており、500mW (標準値) の絶縁電力を高効率かつ低 EMI で供給できます。

UCC12050 は、システムの堅牢性を向上させるための保護機能を内蔵しています。このデバイスはイネーブル・ピン、同期機能、5V または 3.3V 安定化出力選択機能 (ヘッドルームを選択可能) も備えています。 UCC12050 は、高さ 2.65mm (標準値) の幅広 SOIC パッケージで供給される薄型の小型ソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC12051-Q1 アクティブ 車載、トランス内蔵、500mW、5kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール Automotive grade with improved reliability for automotive applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
35 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC12050 高効率、低 EMI、5kVRMS Reinforced絶縁 DC-DC モジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 10日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 UCC120xx UL Certificate of Compliance 2025年 1月 7日
証明書 UCC12050, UCC12051-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC20001273822 2024年 8月 16日
証明書 UCC12050, UCC12051-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC20001273822 2024年 8月 16日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
ホワイト・ペーパー 電力密度を高めるためのトレードオフとテクノロジーに関する理解 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 1日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........N (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........K (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 26日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........G (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 14日
証明書 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2011 CQC20001273822 (EN) 2022年 12月 7日
証明書 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2011 CQC20001273822 (CN) 2022年 12月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance to IEC 60601-1 US-36773-M1-UL (UCC12050) 2022年 12月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance to IEC 60950-1 US-36707-A1-UL (UCC12050) 2022年 12月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance to IEC 62368-1 US-36706-A1-UL (UCC12050) 2022年 12月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No E181974 (UCC12050) 2022年 12月 7日
ユーザー・ガイド UCC12050EVM-022 User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022年 1月 26日
アプリケーション・ノート Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) PDF | HTML 2021年 9月 7日
ホワイト・ペーパー Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A) 2021年 3月 25日
その他の技術資料 A simple, robust, and low-EMI solution for inverter gate-driver bias supplies 2021年 3月 23日
アプリケーション・ノート Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2021年 2月 26日
技術記事 The top 5 design challenges of remote patient monitoring PDF | HTML 2021年 2月 9日
ホワイト・ペーパー Fundamentals of EMI Requirements for an Isolated DC/DC Converter 2021年 1月 7日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
アプリケーション・ノート Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 2日
証明書 UCC12050EVM-022 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日
技術記事 35 years later, APEC continues to set the tone for innovation in power management PDF | HTML 2020年 2月 27日
技術記事 Isolation 101: How to find the right isolation solution for your application PDF | HTML 2020年 2月 11日
ホワイト・ペーパー 絶縁バリアを通過する電力:絶縁DC/DCバイアス電源の状況 2020年 1月 28日
アプリケーション概要 A Reinforced-isolated Analog Input Chain for Space-constrained Applications 2019年 9月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC12050EVM-022 — UCC12050DVE 絶縁型 DC/DC コンバータの評価基板

UCC12050EVM-022 は、設計者が UCC12050DVE の性能と機能を評価することを目的としています。この評価基板を使用すると、UCC12050DVE の各種機能をテストできます。たとえば、イネーブルとディスエーブル、外部クロック ソースとの同期、外部クロック故障の検出、利用可能な出力電圧のいずれかの選択などを実施できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC12050 SIMPLIS Model

SNVMBT0.ZIP (83 KB) - SIMPLIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高精度の16ビットSAR ADCを使用し、広い入力範囲について16チャネルのAC電圧および電流入力を正確に測定します。この範囲は、保護および測定要件をカバーするため(IEC 61850-9-2に従うサンプリング要件も含む)、システムの設計が簡素化され、トリップ時間の反復性、性能、信頼性が向上します。AC アナログ入力モジュール (AIM) とホスト プロセッサとは、電力コンバータ内蔵のデジタル アイソレータ、または 6 チャネルのデジタル アイソレータにより絶縁されます。最も単純な構成では、わずか5つのTI製品を使用して完全なAC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22682 — 5Vin、5Vout、100mA、低 EMI、5kVRMS 強化絶縁型 DC/DC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは 1 枚のプリント基板上で、高効率かつ低 EMI で 5kVRMS に耐える強化絶縁型 DC/DC コンバータである UCC12050 を 4 個使用しています。このリファレンス デザインは、EMI 電磁波の低減を重視して最適化を行うために、フェライト ビーズのような追加の対策を採用しています。出力電圧 VISO (絶縁型電圧) は、3.3V、3.7V、5V (デフォルト)、5.4V のいずれかから選択できます。4 個の出力のそれぞれは 100mA と 500mW (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00080 — 絶縁型デルタ シグマ変調器をベースとした AC/DC 電圧、電流測定モジュールのリファレンス デザイン

この絶縁型シャント ベースの電流測定ユニットは、電流トランス(CT)を使用せずに電流の高精度測定を可能にします。高電圧の絶縁能力とデルタ シグマ変調器を実装した AMC1304 を使用し、絶縁を実現しています。このソリューションは CT を不要にし、CT の代わりにシャントを使用することで、基板サイズの縮小、製品重量の軽減、システム内のクロストークや EMI の低減が可能となります。また、機械的トラブルが減ることで製品寿命の向上も期待できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド インフラ アプリケーションで必要になります。このリファレンス デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。

このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)

設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010203 — C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。完了済みのテスト データにより、このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DVE) 16 Ultra Librarian