ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62088

アクティブ

1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1.2, 1.8, 3.3, 4 Vout (min) (V) 0.6, 1.2, 1.8, 3.3 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1.2, 1.8, 3.3, 4 Vout (min) (V) 0.6, 1.2, 1.8, 3.3 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001 POWERWCSP (YWC) 6 See data sheet
  • DCS-Control トポロジ
  • 最大 95% の効率
  • 26mΩ/26mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流:‌4µA
  • 出力電圧精度:1%
  • 4MHz のスイッチング周波数
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • CCM 動作用の強制 PWM バージョン
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.4mm ピッチの 6 ピン WCSP および PowerWCSP で供給
  • 高さ 0.3mm の YWC パッケージにより組み込みシステムに対応
  • 12mm2 のデザイン サイズに対応
  • 高さ 0.6mm 未満のデザインに対応
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62088 を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control トポロジ
  • 最大 95% の効率
  • 26mΩ/26mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流:‌4µA
  • 出力電圧精度:1%
  • 4MHz のスイッチング周波数
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • CCM 動作用の強制 PWM バージョン
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.4mm ピッチの 6 ピン WCSP および PowerWCSP で供給
  • 高さ 0.3mm の YWC パッケージにより組み込みシステムに対応
  • 12mm2 のデザイン サイズに対応
  • 高さ 0.6mm 未満のデザインに対応
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62088 を使用するカスタム設計を作成

TPS6208xx デバイスファミリは、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。

TPS6208xx デバイスファミリは、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62088A アクティブ 強制 PWM 機能搭載、1.2mm x 0.8mm の WCS パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A、降圧コンバータ Drop solution with forced PWM.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62826 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ Lower switching frequency (2.2 MHz) and QFN package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62088 および TPS6208xA 1.2mm × 0.8mm ウェハー チップ スケール パッケージの組み込み用 2.4V~5.5V 入力、小型 6 ピン、2A/3A 降圧コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 11月 22日
ホワイト・ペーパー 電力密度を高めるためのトレードオフとテクノロジーに関する理解 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 1日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........N (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........K (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 26日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........G (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 14日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
技術記事 Address thermal performance in small applications with the power WCSP technology PDF | HTML 2019年 10月 31日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 Design a 3A power supply smaller than a 1608-size resistor PDF | HTML 2018年 1月 16日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降圧コンバータの評価基板

TPS62088EVM-814 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62088 を評価できます。この製品は、DCS-Control を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% の精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62088 は、SSD (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62088YWCEVM-084 — 超小型チップスケール パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価基板

TPS62088YWC 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62088 を評価できます。この製品は、DCS-Control を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.3mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62088YWC は、SSD (ソリッド ステート (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62088 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. D)

SLVMCE6D.ZIP (106 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS6208812 PSpice Transient Model

SLVMCJ9.ZIP (108 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS6208833 PSpice Transient Model

SLVMCK2.ZIP (107 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62089A PSPICE Model

SLVME02.ZIP (163 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

PWR814 Gerbers

SLVC703.ZIP (346 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-050044 — M.2 フォーム ファクタ SSD 向け小型高効率電源のリファレンス デザイン

この小型で効率的な電源のリファレンス デザインは、M.2 フォーム ファクタのクライアント SSD (ソリッド ステート ドライブ) を想定しています。このデザインは、3 個の DC/DC コンバータと 1 個のリニア コンバータを使用しています。さらに、出力のうち 1 つは、I²C 通信経由で出力電圧を変更するフレキシビリティに対応しています。 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian
POWERWCSP (YWC) 6 Ultra Librarian