ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMQ61460-Q1

アクティブ

車載、複数のコンデンサ内蔵、3V ~ 36V、6A、低 EMI、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 極めて低い EMI 要件に最適化:
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 内部バイパス・コンデンサにより EMI を低減
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • スイッチ・ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの設計
    • 42V の負荷ダンプに対応
    • 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:90% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
  • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • 次の製品とピン互換:
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 極めて低い EMI 要件に最適化:
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 内部バイパス・コンデンサにより EMI を低減
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • スイッチ・ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの設計
    • 42V の負荷ダンプに対応
    • 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:90% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
  • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • 次の製品とピン互換:

LMQ61460-Q1 は、バイパス・コンデンサを内蔵した高性能の DC/DC 同期整流降圧コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であり、400ms にわたる負荷ダンプに対応できます。このデバイスは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

このデバイスは、できるだけ EMI が小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、内蔵バイパス・コンデンサ、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

LMQ61460-Q1 は、バイパス・コンデンサを内蔵した高性能の DC/DC 同期整流降圧コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であり、400ms にわたる負荷ダンプに対応できます。このデバイスは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

このデバイスは、できるだけ EMI が小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、内蔵バイパス・コンデンサ、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMQ61460-Q1 車載 用、3V~36V、6A、低 EMI 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 13日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
ホワイト・ペーパー 電力密度を高めるためのトレードオフとテクノロジーに関する理解 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 1日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........N (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........K (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 26日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........G (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 14日
技術記事 How buck regulators with integrated capacitors help lower EMI and save board space PDF | HTML 2022年 3月 16日
その他の技術資料 Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI PDF | HTML 2021年 12月 7日
機能安全情報 LMQ6x4x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 9日
技術記事 How device-level features and package options can help minimize EMI in automotive PDF | HTML 2020年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMQ61460EVM — 36V、低 EMI、6A、5V、400kHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

LMQ61460EVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMQ61460-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMQ61460-Q1 は、非常に優れた効率、低静止電流 (Iq)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現しているほか、複数のコンデンサも統合済みです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMQ61460AAS-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC21.ZIP (112 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMQ61460AFS-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC23.ZIP (131 KB) - PSpice Model
設計ツール

SNVR488 LMQ61460EVM-400K Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SNVR493 LMQ61460 Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian