DC/DC スイッチング レギュレータ
すべての用途に適した TI のスケーラブルで高精度の DC/DC 電源ソリューションを採用すると、効率を最大化できます。
カテゴリ別の参照
外部 FET とインダクタを採用した DC/DC コントローラは、熱条件の厳しい大電力アプリケーションで電圧調整を行うことができます。
各種 DC/DC コンバータは、外部インダクタを使用するコントローラと FET を統合しており、使いやすく柔軟な電圧調整を実現します。
関連カテゴリ
新製品
車載、ワイヤレス充電向け、I2C および 2.2MHz fsw 搭載、36V 入力電圧 (VIN)、4 スイッチ昇降圧コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 2.537
Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations
概算価格 (USD) 1ku | 1.455
Radiation-hardened, QMLV, 3V to 6.3V input, 400mA, switched-capacitor voltage inverter with LDO
TI の DC/DC スイッチング レギュレータを選択する理由
信頼性が高く幅広いデバイスのラインアップ
単一のサプライヤでの降圧、昇圧、昇降圧、マルチフェーズ、プログラマブルの各ソリューションすべてを含む広範囲にわたる製品ラインアップが、開発期間の短縮に役立ちます。
低 EMI
TI の各種スイッチングレギュレータは、車載と産業用の各アプリケーションで EMI を最小化し、重要な周波数帯にまたがる設計の複雑さの低減とソリューションコストの削減に貢献します。
低ノイズ
TI の低ノイズスイッチングレギュレータは、超クリーンな電力と高効率を提供し、医療やオーディオの各アプリケーションで高精度の性能を実現します。
小型サイズ
高いスイッチング効率により、スペース制約が厳しいアプリケーションに不可欠な、小型で高密度の設計が可能になります。
技術リソース
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
DC/DC スイッチングレギュレータビデオシリーズ
DC/DC スイッチング レギュレータを使用して低ノイズと低 EMI の特性を実現
設計と開発に役立つリソース
WEBENCH® Power Designer
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)