主页 设计和开发 合作伙伴目录
Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Supports TI M0 software and hardware, offers full procedure from sample to mass production

铂唯科技是一家专注在嵌入式控制系统的研发公司,集产品研发、生产、销售为一体。方案涉及工业自动化、IOT模块、按摩椅等领域。公司拥有多位超过10年经验的软硬件研发人员,SMT产线4条。公司已经获得专利15项,软著7项。

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G1106 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

 

低侧开关
ULN2003A 50V 7 通道达林顿晶体管阵列

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8251 具有集成电流调节和锁存 OCP 功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV700 具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

 

通用运算放大器
LM2902 四通道、26V、1.2MHz、2mV 失调电压运算放大器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
公司总部
  • No. 388, Zhengwei East Road
  • inxi Town, Kunshan City, Jiangsu Province
  • Kunshan City
  • China

资源

评估板

BRDWY-3P-BA620XX — 适用于按摩椅应用的铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 控制板

铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 按摩椅控制板使用 MSPM0G1106 器件作为核心 MCU,控制 DRV8251 和其他电机驱动单元,并为 2D 和 3D 按摩椅提供核心电子控制系统。

BA62038 通过串行通信支持 5 向电机、空气泵、加热单元控制、10 向空气阀控制和多通道控制板。

BA62042 通过串行通信支持 8 向电机、空气泵、加热单元控制、8 向空气阀控制和多通道控制板。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。