BRDWY-3P-BA620XX

概述

铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 按摩椅控制板使用 MSPM0G1106 器件作为核心 MCU,控制 DRV8251 和其他电机驱动单元,并为 2D 和 3D 按摩椅提供核心电子控制系统。

BA62038 通过串行通信支持 5 向电机、空气泵、加热单元控制、10 向空气阀控制和多通道控制板。

BA62042 通过串行通信支持 8 向电机、空气泵、加热单元控制、8 向空气阀控制和多通道控制板。

低侧开关
ULN2003A — 50V 7 通道达林顿晶体管阵列

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8251 — 具有集成电流调节和锁存 OCP 功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV700 — 具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

 

通用 MCU
MSPM0G1106 — 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

 

通用运算放大器
LM2902 — 四通道、26V、1.2MHz、2mV 失调电压运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BA62038 — BA62038 5向马达按摩椅控制板

支持的产品和硬件

BA62038 — BA62038 5向马达按摩椅控制板

close
版本: null
发布日期:
评估板

BA62042 — BA62042 8向马达按摩椅控制板

支持的产品和硬件

BA62042 — BA62042 8向马达按摩椅控制板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-MSPM0G3507 — 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境 SYSCONFIG — 系统配置工具

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。