DRV8251
-
N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
- 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
-
引脚对引脚、R DS(on)、电压和电流检测/调节选项(外部分流电阻器和集成电流镜)
-
DRV8870:6.5V 至 45V、565mΩ 分流电阻器
-
DRV8251:4.5V 至 48V、450mΩ 分流电阻器
-
DRV8251A:4.5V 至 48V、450mΩ 电流镜
-
DRV8231:4.5V 至 33V、600mΩ 分流电阻器
-
DRV8231A:4.5V 至 33V、600mΩ 电流镜
-
- 高输出电流能力: 4.1A 峰值
- PWM 控制接口
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 集成电流调节
- 低功耗睡眠模式
- 在 V VM = 24V,T J = 25°C 时,小于 1µA
- 小型封装和外形尺寸
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP 封装,4.9mm × 6.0mm
- 集成型保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 锁存过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
DRV8251 器件是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流调节和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动提升效率。
DRV8251 通过比较模拟输入 VREF 和 ISEN 引脚的电流检测采样电阻上的电压,实现电流调节功能。限制电流的能力可以显著减小电机启动过程中和失速条件下的大电流。
低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。
DRV8251 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 R DS(on) 和电源电压选项,可支持不同负载和电源轨,并尽可能减少设计改动。有关本系列中器件的信息,请参阅。在 ti.com 上查看完整的有刷电机驱动器 产品系列。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8251 4.1A、具有集成电流调节的有刷直流电机驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 11月 18日 |
证书 | DRV8251EVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) | 2021年 11月 9日 | ||||
用户指南 | DRV8251 Evaluation Module User's Guide | 2021年 5月 25日 | ||||
技术文章 | Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots | PDF | HTML | 2019年 7月 17日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8251EVM — DRV8251 电机驱动器评估模块
DRV8251 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8251 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。
DRV8251 是一款额定电压为 4.5V 至 48V 的单 H 桥驱动器,能够驱动高达 3.7A 的电流。该 EVM 可轻松控制 DRV8251,无需使用 GUI。该 EVM 配备了两个电位计,可用于调节控制信号占空比。如果需要,可断开板载 MCU,以便 DRV8251 可由外部控制器控制。
BRDWY-3P-BA620XX — 适用于按摩椅应用的铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 控制板
铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 按摩椅控制板使用 MSPM0G1106 器件作为核心 MCU,控制 DRV8251 和其他电机驱动单元,并为 2D 和 3D 按摩椅提供核心电子控制系统。
BA62038 通过串行通信支持 5 向电机、空气泵、加热单元控制、10 向空气阀控制和多通道控制板。
BA62042 通过串行通信支持 8 向电机、空气泵、加热单元控制、8 向空气阀控制和多通道控制板。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。