主页 电源管理 低侧开关

ULN2003A

正在供货

50V 7 通道达林顿晶体管阵列

产品详情

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 70 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 70 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 500mA 额定集电极电流(单路输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用
  • 500mA 额定集电极电流(单路输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用

ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。

单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。

ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻器,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。

ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。

ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。

单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。

ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻器,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。

ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ULN200x、ULQ200x 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. T) PDF | HTML 英语版 (Rev.T) PDF | HTML 2025年 4月 3日
技术文章 一种ULN2003A通道并联驱动四相八拍步进电机的设计方法 PDF | HTML 2025年 5月 15日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用手册 Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 2日
技术文章 How to create a dynamic power solution for stepper motors, relays and LEDs PDF | HTML 2016年 11月 1日
用户指南 BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware 2016年 4月 12日
应用手册 Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving 2014年 10月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ULN2003ADEVM — ULN2003A 评估模块

ULN2003A 评估模块 (EVM) 用于支持硬件工程师评估 ULN2003A 达林顿晶体管阵列的所有性能和功能。该 EVM 可作为独立电路板使用,附带电压电源和输出负载,用于在将 ULN2003A 纳入更大应用的电源系统的一部分之前对其进行测试和评估。此 EVM 装配了 ULN2003A 的 SOIC(D 版本)。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ULN2003ADYYEVM — ULN2003A 采用 DYY SOT-23-THIN 封装的评估模块

ULN2003ADYYEVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 ULN2003ADYY 达林顿晶体管阵列的所有性能和功能。ULN2003ADYYEVM 可作为独立电路板使用,附带电压电源和输出负载,用于在将 ULN2003ADYY 纳入更大应用的电源系统的一部分之前对其进行测试和评估。该 EVM 装配了 ULN2003ADYY 的 SOT(DYY 版本)。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

BRDWY-3P-BA620XX — 适用于按摩椅应用的铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 控制板

铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 按摩椅控制板使用 MSPM0G1106 器件作为核心 MCU,控制 DRV8251 和其他电机驱动单元,并为 2D 和 3D 按摩椅提供核心电子控制系统。

BA62038 通过串行通信支持 5 向电机、空气泵、加热单元控制、10 向空气阀控制和多通道控制板。

BA62042 通过串行通信支持 8 向电机、空气泵、加热单元控制、8 向空气阀控制和多通道控制板。

开发套件

TIEVM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器开发套件

此参考设计使用 C2000™ F2837xD 和 F28004x 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一种模式是采用输出 LC 滤波器的电压源模式,这种控制模式通常用于不间断电源。   第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的并网模式,这种模式通常用于光伏逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器对其进行调整,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环路。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储和微电网)的工程师很有吸引力。
TI.com 上无现货
参考设计

TIDM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

此参考设计使用 C2000™ F2837xD 和 F28004x 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一种模式是使用输出 LC 滤波器的电压源模式。此控制模式一般用于不间断电源 (UPS)。第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的并网模式,这种模式通常用于光伏逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器对其进行调整,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环路。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储和微电网)的工程师很有吸引力。

 

(...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01600 — 适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计

此参考设计提供了双通道输出信号来控制外部制动闸,从而按照 IEC EN 61800-5-2 实现安全制动控制功能。当电源切断时,制动闸将被锁住;在线圈上施加电压时,制动闸将被释放。这通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关来实现。该参考设计还具有诊断功能,可检测各种故障,确保安全运行。TIDA-01600 使用 C2000 Launchpad 来生成制动控制信号,并执行诊断功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01329 — 用于 HVAC 风阀和电机控制的可配置步进驱动器参考设计

此参考设计提供灵活的步进电机系统,旨在驱动最多两个步进电机或 8 个外设,同时减少主机控制器所需的 GPIO 数量,从而降低整体成本。该系统适用于要求步进电机或线圈电压最高 50V、最大电流 2.5A(所有通道使能时)的应用场景。该设计的输出具备多种配置,可驱动多个外设(如 1 个电机、1 个蜂鸣器、1 个继电器和 2 个 LED 灯)。它适用于暖通空调 (HVAC) 系统中的自动风阀控制以及继电器、蜂鸣器和 LED 控制。该设计理念还可进一步广泛拓展,为其他楼宇自动化设计提供任意数量的通道驱动支持,具体应用包括智能通风系统中的风阀控制、自动窗帘的倾斜调节,以及网络摄像机(IP (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频