产品详情

Sample rate (max) (Msps) 3200, 6400 Resolution (Bits) 8 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 2800 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 49.4 ENOB (Bits) 7.8 SFDR (dB) 69 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 3200, 6400 Resolution (Bits) 8 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 2800 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 49.4 ENOB (Bits) 7.8 SFDR (dB) 69 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • ADC 内核:
    • 8 位分辨率
    • 单通道模式下采样率高达 6.4GSPS
    • 双通道模式下采样率高达 3.2GSPS
  • 性能规格 (fIN = 997MHz):
    • ENOB:7.8 位
    • SFDR:
      • 双通道模式:67dBFS
      • 单通道模式:62dBFS
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8.0GHz
    • 可用输入频率范围:>10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
    • 模拟输入共模电压 (VICM):0V
  • 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节:
    • 采样精度控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步 特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204B 串行数据接口:
    • 支持子类 0 和 1
    • 最大通道速率:12.8Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 功耗:2.8W
  • 电源电压:1.1V、1.9V
  • ADC 内核:
    • 8 位分辨率
    • 单通道模式下采样率高达 6.4GSPS
    • 双通道模式下采样率高达 3.2GSPS
  • 性能规格 (fIN = 997MHz):
    • ENOB:7.8 位
    • SFDR:
      • 双通道模式:67dBFS
      • 单通道模式:62dBFS
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8.0GHz
    • 可用输入频率范围:>10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
    • 模拟输入共模电压 (VICM):0V
  • 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节:
    • 采样精度控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步 特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204B 串行数据接口:
    • 支持子类 0 和 1
    • 最大通道速率:12.8Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 功耗:2.8W
  • 电源电压:1.1V、1.9V

ADC08DJ3200 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC08DJ3200 的最大采样率为 3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求。8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 -3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC08DJ3200 采用具有多达 16 个串行通道和子类 1 兼容性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可配置交换位速率和通道数。 速率为 5GSPS 时,总共只需运行 4 个速率为 12.5Gbps 的通道,也可使用 16 个通道将通道速率降低至 3.125Gbps。 创新同步 具有无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和 MIMO 通信的系统设计。

ADC08DJ3200 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC08DJ3200 的最大采样率为 3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求。8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 -3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC08DJ3200 采用具有多达 16 个串行通道和子类 1 兼容性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可配置交换位速率和通道数。 速率为 5GSPS 时,总共只需运行 4 个速率为 12.5Gbps 的通道,也可使用 16 个通道将通道速率降低至 3.125Gbps。 创新同步 具有无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和 MIMO 通信的系统设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC08DJ3200 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道 8 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 16日
应用手册 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 22日
应用手册 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 Intel Stratix 10 GX 16-Lane RX JESD204B-ADC12DJ3200 Interoperability Reference Design 2018年 5月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC08DJ3200EVM — ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC08DJ3200 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC08DJ3200 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC08DJ3200,后者是一款具有 JESD204B 接口的 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC745 ADC12DJxx00 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADC12DJ3200 IBIS Model

SLVMC42.ZIP (36 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADC12DJ3200 IBIS-AMI Model

SLVMC55.ZIP (5569 KB) - IBIS-AMI Model
计算工具

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)
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
参考设计

TIDA-01021 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计

高速多通道应用需要精确的时钟解决方案来管理通道间偏移,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。本参考设计通过 TI 的 LMX2594 宽带 PLL 及集成式 VCO,可为 JESD204B 接口生成 10MHz 至 15GHz 的时钟信号和 SYSREF,从而支持两块独立板卡上的两个高速通道。时钟频率为 15GHz 时,10KHz 偏移相位噪声小于 -104dBc/Hz。  通过使用 TI 的 ADC12DJ3200 高速转换器 EVM,可实现小于 10ps 的板对板时钟偏斜以及 49.6dB 的 SNR(输入信号为 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜,这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟。此参考设计演示了多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳系统性能
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频