TIDA-01021

适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计

TIDA-01021

设计文件

概述

高速多通道应用需要精确的时钟解决方案来管理通道间偏移,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。本参考设计通过 TI 的 LMX2594 宽带 PLL 及集成式 VCO,可为 JESD204B 接口生成 10MHz 至 15GHz 的时钟信号和 SYSREF,从而支持两块独立板卡上的两个高速通道。时钟频率为 15GHz 时,10KHz 偏移相位噪声小于 -104dBc/Hz。  通过使用 TI 的 ADC12DJ3200 高速转换器 EVM,可实现小于 10ps 的板对板时钟偏斜以及 49.6dB 的 SNR(输入信号为 5.25GHz)。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成器件选择流程和设计优化。  最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。

特性
  • 高达 15GHz 的采样时钟生成
  • 符合 JESD204B 标准的多通道时钟解决方案
  • 适用于射频采样 ADC/DAC 的低相位噪声时钟
  • 可配置相位同步,在多通道系统中实现低偏移
  • 支持 TI 的高速转换器和采集卡(ADC12DJ3200EVM、TSW14J56/TSW14J57)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU256A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR80A.PDF (644 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR79A.PDF (1085 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR78A.PDF (44 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR77A.PDF (194 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR84A.ZIP (7977 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRR83A.ZIP (8945 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDI0A.ZIP (2080 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDH9A.ZIP (6571 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR82A.PDF (4390 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR81A.PDF (7471 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR76A.PDF (696 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRR75A.PDF (1786 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ270012 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1汽车级 LVDS 双通道差分线路接收器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2594具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00304具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC08DJ32008 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259254.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CBTLV3257具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ320012 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TMUX1574具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543182.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

高速多通道应用需要精确的时钟解决方案来管理通道间偏移,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。本参考设计通过 TI 的 LMX2594 宽带 PLL 及集成式 VCO,可为 JESD204B 接口生成 10MHz 至 15GHz 的时钟信号和 SYSREF,从而支持两块独立板卡上的两个高速通道。时钟频率为 15GHz 时,10KHz 偏移相位噪声小于 -104dBc/Hz。  通过使用 TI 的 ADC12DJ3200 高速转换器 EVM,可实现小于 10ps 的板对板时钟偏斜以及 49.6dB 的 SNR(输入信号为 (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCDR5 — HSDC TID GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计
下载选项

TIDCDR5 HSDC TID GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2018-2-26
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdr5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdr5b/tidcdr5b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDR5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于DSO、雷达和5G 无线测试仪的多通道JESD204B 15GHz 时钟参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-10-24
技术文章 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019-6-4
技术文章 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 2017-8-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频