产品详情

Sample rate (max) (Msps) 5200, 10400 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 7900 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.825 Power consumption (typ) (mW) 4000 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 55.6 ENOB (Bits) 8.8 SFDR (dB) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 5200, 10400 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 7900 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.825 Power consumption (typ) (mW) 4000 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 55.6 ENOB (Bits) 8.8 SFDR (dB) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² (10 mm × 10 mm)
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下的采样率高达 10.4GSPS
    • 双通道模式下的采样率高达 5.2GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
      • 双通道模式:–151.8dBFS/Hz
      • 单通道模式:–154.4dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.6 位
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8GHz
    • 可用输入频率范围:> 10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式兼容 JESD204B
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复杂抽取
    • 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
  • 峰值射频输入功率 (Diff):+26.5dBm(+27.5dBFS,560x 满量程功率)
  • 可实现均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:4W
  • 电源:1.1V、1.9V
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下的采样率高达 10.4GSPS
    • 双通道模式下的采样率高达 5.2GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
      • 双通道模式:–151.8dBFS/Hz
      • 单通道模式:–154.4dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.6 位
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8GHz
    • 可用输入频率范围:> 10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式兼容 JESD204B
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复杂抽取
    • 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
  • 峰值射频输入功率 (Diff):+26.5dBm(+27.5dBFS,560x 满量程功率)
  • 可实现均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:4W
  • 电源:1.1V、1.9V

ADC12DJ52x0RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。ADC12DJ52x0RF 可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC12DJ52x0RF 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。

无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。

ADC12DJ52x0RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。ADC12DJ52x0RF 可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC12DJ52x0RF 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。

无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC12DJ52x0RF 10.4GSPS 单通道或 5.2GSPS 双通道 12 位射频采样模数转换器 (ADC) PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块

ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ5200RF 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ5200RF,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率和采样率器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

ADC12DJ5200RF-HSACCURACY-CALC — Accuracy calculation for ADC12DJ5200RF with amplifier input

DC accuracy calculator which accounts for ADC and amplifier noise and imperfections.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频