产品详情

Sample rate (max) (Msps) 155 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 1100 Features High Performance Rating Catalog, Space Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 967 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.1 ENOB (Bits) 11.3 SFDR (dB) 82.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer No Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
Sample rate (max) (Msps) 155 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 1100 Features High Performance Rating Catalog, Space Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 967 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.1 ENOB (Bits) 11.3 SFDR (dB) 82.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer No Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
CFP (NBA) 48 132.25 mm² 11.5 x 11.5
  • 5962R0626201VXC
    • 总电离剂量 (TID) 为 100krad(Si)
    • 单粒子闩锁为 120MeV-cm2/mg
      (请参阅辐射报告
  • 1.1GHz 全功率带宽
  • 内部采样保持电路
  • 低功耗
  • 内部精密 1V 基准
  • 单端或差分时钟模式
  • 数据就绪输出时钟
  • 时钟占空比稳定器
  • 由 3.3V 和 1.8V 双电源供电 (±10%)
  • 断电模式
  • 偏移二进制或二进制补码输出数据格式
  • 48 引脚 CFP 封装(11.5mm × 11.5mm,0.635mm 引脚间距)
  • 主要规格
    • 分辨率:14 位
    • 转换速率:155MSPS
    • SNR (fIN = 70MHz) 70.1dBFS(典型值)
    • SFDR (fIN = 70MHz) 82.3dBFS(典型值)
    • ENOB (fIN = 70MHz) 11.3 位(典型值)
    • 全功率带宽:1.1GHz(典型值)
    • 功耗:967mW(典型值)
  • 5962R0626201VXC
    • 总电离剂量 (TID) 为 100krad(Si)
    • 单粒子闩锁为 120MeV-cm2/mg
      (请参阅辐射报告
  • 1.1GHz 全功率带宽
  • 内部采样保持电路
  • 低功耗
  • 内部精密 1V 基准
  • 单端或差分时钟模式
  • 数据就绪输出时钟
  • 时钟占空比稳定器
  • 由 3.3V 和 1.8V 双电源供电 (±10%)
  • 断电模式
  • 偏移二进制或二进制补码输出数据格式
  • 48 引脚 CFP 封装(11.5mm × 11.5mm,0.635mm 引脚间距)
  • 主要规格
    • 分辨率:14 位
    • 转换速率:155MSPS
    • SNR (fIN = 70MHz) 70.1dBFS(典型值)
    • SFDR (fIN = 70MHz) 82.3dBFS(典型值)
    • ENOB (fIN = 70MHz) 11.3 位(典型值)
    • 全功率带宽:1.1GHz(典型值)
    • 功耗:967mW(典型值)

ADC14155QML-SP 是一款高性能 CMOS 模数转换器,能够以高达 155MSPS 的速率将模拟输入信号转换为 14 位数字字。该转换器使用具有数字纠错功能的差分流水线架构和片上采样保持电路,以最大程度地降低功耗并减少外部组件数,同时提供出色的动态性能。独特的采样保持级能够产生 1.1GHz 的全功率带宽。ADC14155 由 3.3V 和 1.8V 双电源供电,以 155MSPS 的速率消耗 967mW 的功率。

用于数字输出接口的 1.8V 独立电源能够实现更低的功耗和更低的噪声。断电功能可以在禁用时钟输入的情况下将功耗降至 5mW,同时仍能快速唤醒至全功能运行。差分输入可提供等于基准电压 2 倍的满标量程差分输入摆幅。提供了稳定的 1V 内部电压基准,也可以通过外部基准运行 ADC14155。可通过引脚选择时钟模式(差分与单端)和输出数据格式(偏移二进制与二进制补码)。占空比稳定器可在各种时钟占空比上维持性能。

ADC14155QML-SP 采用 48 引线热增强型多层陶瓷四方封装,可以在 –55°C 至 +125°C 的军用温度范围内运行。

ADC14155QML-SP 是一款高性能 CMOS 模数转换器,能够以高达 155MSPS 的速率将模拟输入信号转换为 14 位数字字。该转换器使用具有数字纠错功能的差分流水线架构和片上采样保持电路,以最大程度地降低功耗并减少外部组件数,同时提供出色的动态性能。独特的采样保持级能够产生 1.1GHz 的全功率带宽。ADC14155 由 3.3V 和 1.8V 双电源供电,以 155MSPS 的速率消耗 967mW 的功率。

用于数字输出接口的 1.8V 独立电源能够实现更低的功耗和更低的噪声。断电功能可以在禁用时钟输入的情况下将功耗降至 5mW,同时仍能快速唤醒至全功能运行。差分输入可提供等于基准电压 2 倍的满标量程差分输入摆幅。提供了稳定的 1V 内部电压基准,也可以通过外部基准运行 ADC14155。可通过引脚选择时钟模式(差分与单端)和输出数据格式(偏移二进制与二进制补码)。占空比稳定器可在各种时钟占空比上维持性能。

ADC14155QML-SP 采用 48 引线热增强型多层陶瓷四方封装,可以在 –55°C 至 +125°C 的军用温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC14155QML-SP 耐辐射、14 位、155MSPS、1.1GHz 带宽模数转换器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2019年 3月 8日
* SMD ADC14155QML-SP SMD 5962-06262 2018年 5月 29日
* 辐射与可靠性报告 ADC141555W-MLS, DAC121S101WGRQV, ADC08D1000WGFQV TID Report 2012年 5月 7日
* 辐射与可靠性报告 ADC14155W-MLS SEL Report 2012年 5月 7日
* 辐射与可靠性报告 ADC14155W-MLS SEU Report 2012年 5月 7日
* 辐射与可靠性报告 ADC14155W-MLS TID Report 2012年 5月 7日
* 辐射与可靠性报告 Analysis of Low Dose Rate Effects on Parasitic Bipolar Structures in CMOS Proces 2012年 5月 4日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B) 2013年 5月 1日
用户指南 ADC14155: 14-Bit, 155 MSPS Analog to Digital Converter User Guide 2012年 2月 21日
应用手册 Application Note 1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (cn) 2007年 11月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

WAVEVISION4 — Data Acquisition and Analysis Software

WaveVision 4 software is part of the WaveVision system that includes the WaveVision Data Capture Board. The WaveVision system an easy-to-use data acquisition and analysis tool, designed to help you evaluate TI's analog-to-digital and digital-to-analog converter products. Used in conjunction with (...)
用户指南: PDF
仿真模型

ADC14155QML IBIS Model

SNAM017.ZIP (20 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (NBA) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频