数据表
ADC32RF72
- 16 位双通道 1.5GSPS ADC
- 噪声频谱密度:−163.7dBFS/Hz
- 热噪声:75.6dBFS
- 噪声系数:14.4dB
- 单核(非交错)ADC 架构
- 孔径抖动:40fs
- 经缓冲的模拟输入
- 满量程输入:1.44Vpp (4.1dBm)
- 全功率输入带宽 (-3dB):1.8GHz
- 超低近端残留相位噪声:
- −140dBc/Hz(1GHz、10kHz 偏移)
- 频谱性能(fIN = 1GHz,-1dBFS):
- SNRflat:72.1dBFS
- HD2、3:68dBc
- 非 HD2、3:93dBFS
- 192 抽头/通道可编程 FIR 均衡器滤波器
- 12 位小数延迟滤波器
- 数字下变频器 (DDC)
- 多达 8 个 DDC
- 复杂输出:/2、/3、/4、/5 至 /32768 抽取
- 48 位 NCO 相位同调跳频
- 快速跳频:< 1µs
- JESD204B/C 串行数据接口
- 最大通道速率:24.75Gbps
- 误码率 (CER):1E-15 错误/样本
- 功耗:1.5W/通道 (1.5GSPS)
ADC32RF72 是一款 16 位、1.5GSPS(非交错)、双通道模数转换器 (ADC)。该器件旨在实现超高信噪比 (SNR),并提供 −163.7dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用内部均值计算模式时,NSD 可以改善至低至 −166.2dBFS/Hz。缓冲模拟输入支持 50Ω、100Ω 和 200Ω 的可编程内部端接阻抗,全功率输入带宽为 1.8GHz (−3dB)。除了 IN0,该器件还允许用户从 IN1/2/3 中选择一个输入。
该器件包含多种数字处理功能,例如用于均衡的 192 抽头/通道可编程 FIR 滤波器、12 位小数延迟滤波器和多个数字下变频器 (DDC)。有八个 DDC 支持 /2、/3 和 /5 的抽取因子,最高可达 /32768。48 位 NCO 支持相位同调跳频。
ADC32RF72 支持 JESD204B/C 串行数据接口,具有高达 24.75Gbps 的接口速率。高能效 ADC 架构在 1.5Gsps 时的功耗为 1.5W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC32RF72 双通道 1.5GSPS 16 位射频采样 ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 21日 |
| 模拟设计期刊 | 在高速转换器的奈奎斯特孔附近进行采样 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |
| 应用手册 | 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 22日 | |
| 应用手册 | 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC34RF72EVM — ADC3xRF72 评估模块
ADC3xRF72EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC34RF7x 系列高速模数转换器 (ADC)。ADC3xRF72EVM 组装了一个 ADC3xRF72。ADC3xRF72 是一款具有 JESD 接口的 16 位四通道 ADC,可在高达 1.5GSPS 的采样率下运行。ADC3xRF72EVM 可用于评估所有器件速度等级和通道数量。
应用软件和框架
ADC3XRF7X software development kit
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (ANH) | 289 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。