产品详情

Number of input channels 2 Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Features Decimating Filter, Ultra High Speed Analog input BW (MHz) 3200 SFDR (dB) 66 SNR (dB) 61.1 Power consumption (typ) (mW) 6400 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of input channels 2 Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Features Decimating Filter, Ultra High Speed Analog input BW (MHz) 3200 SFDR (dB) 66 SNR (dB) 61.1 Power consumption (typ) (mW) 6400 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RRH) 72 100 mm² 10 x 10 VQFNP (RMP) 72 100 mm² 10 x 10
  • 14 位双通道 3GSPS ADC
  • 本底噪声:–155dBFS/Hz
  • 射频 (RF) 输入支持的频率最高可达 4.0GHz
  • 孔径抖动:90fS
  • 通道隔离:fIN = 1.8GHz 时为 95dB
  • 频谱性能(fIN = 900MHz,–2dBFS):
    • SNR:60.1dBFS
    • SFDR:66dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc 最严重毛刺
  • 频谱性能(fIN = 1.85GHz,–2dBFS):
    • SNR:58.9dBFS
    • SFDR:67dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc 最严重毛刺
  • 片上数字下变频器:
    • 最多 4 个下变频器 (DDC)(双频带模式)
    • 每个 DDC 最多配有 3 个独立数控振荡器 (NCO)
  • 提供过压保护的片上输入钳位
  • 带有报警引脚的可编程片上功率检测器,支持自动增益控制 (AGC)
  • 片上抖动
  • 片上输入端接电阻
  • 满量程输入:1.35V VPP
  • 支持多芯片同步
  • JESD204B 接口:
    • 基于子类 1 的确定性延迟
    • 12.5Gbps 时每条通道具有 4 条信道
  • 功率耗散:3.0GSPS 时为 3.2W/通道
  • 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm)
  • 14 位双通道 3GSPS ADC
  • 本底噪声:–155dBFS/Hz
  • 射频 (RF) 输入支持的频率最高可达 4.0GHz
  • 孔径抖动:90fS
  • 通道隔离:fIN = 1.8GHz 时为 95dB
  • 频谱性能(fIN = 900MHz,–2dBFS):
    • SNR:60.1dBFS
    • SFDR:66dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc 最严重毛刺
  • 频谱性能(fIN = 1.85GHz,–2dBFS):
    • SNR:58.9dBFS
    • SFDR:67dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc 最严重毛刺
  • 片上数字下变频器:
    • 最多 4 个下变频器 (DDC)(双频带模式)
    • 每个 DDC 最多配有 3 个独立数控振荡器 (NCO)
  • 提供过压保护的片上输入钳位
  • 带有报警引脚的可编程片上功率检测器,支持自动增益控制 (AGC)
  • 片上抖动
  • 片上输入端接电阻
  • 满量程输入:1.35V VPP
  • 支持多芯片同步
  • JESD204B 接口:
    • 基于子类 1 的确定性延迟
    • 12.5Gbps 时每条通道具有 4 条信道
  • 功率耗散:3.0GSPS 时为 3.2W/通道
  • 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm)

ADC32RF8x(ADC32RF80 和 ADC32RF83)是 14 位 3GSPS 双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达 4GHz 及以上的射频采样。ADC32RF8x 系列的设计旨在追求高信噪比 (SNR),其在宽输入频率范围内兼具 –155dBFS/Hz 的噪声频谱密度与动态范围,同时可提供通道隔离。经缓冲的模拟输入配有片上端接电阻,可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。

每条通道均可连接到一个双频带数字下变频器 (DDC),每个 DDC 最多连接三个独立的 16 位数控振荡器 (NCO) 用于相位相干跳频。此外,ADC 还配有前端峰值和 RMS 功率检测器及报警功能,用以支持外部自动增益控制 (AGC) 算法。

ADC32RF8x 支持具有基于子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行接口,其数据速率高达 12.5Gbps,每个 ADC 最多具有四条信道。该器件采用 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm),支持工业级温度范围(-40℃ 至 +85°C)。

ADC32RF8x(ADC32RF80 和 ADC32RF83)是 14 位 3GSPS 双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达 4GHz 及以上的射频采样。ADC32RF8x 系列的设计旨在追求高信噪比 (SNR),其在宽输入频率范围内兼具 –155dBFS/Hz 的噪声频谱密度与动态范围,同时可提供通道隔离。经缓冲的模拟输入配有片上端接电阻,可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。

每条通道均可连接到一个双频带数字下变频器 (DDC),每个 DDC 最多连接三个独立的 16 位数控振荡器 (NCO) 用于相位相干跳频。此外,ADC 还配有前端峰值和 RMS 功率检测器及报警功能,用以支持外部自动增益控制 (AGC) 算法。

ADC32RF8x 支持具有基于子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行接口,其数据速率高达 12.5Gbps,每个 ADC 最多具有四条信道。该器件采用 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm),支持工业级温度范围(-40℃ 至 +85°C)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC32RF8x 双通道、3GSPS 电信接收器和反馈器件 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 2日
应用手册 低频5G AAU RX 链路中DSA回退量设置到数字域优势量化分析 2019年 7月 8日
应用手册 Configuration Files for ADC32RF45, ADC32RF83, and ADC32RF80 (Rev. B) 2017年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC32RF80EVM — 适用于 ADC32RF80 双通道、14 位、3GSPS、射频采样宽带接收器的评估模块

ADC32RF80 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、3GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF80 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。

时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。

通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 GUI (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ADC32RF45 IBIS Model

SBAM273.ZIP (46 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADC32RF45 IBIS-AMI Model

SBAM274.ZIP (3109 KB) - IBIS-AMI Model
计算工具

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
射频收发器
AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器
射频接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC ADC32RF83 双通道 14 位 3GSPS 单 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RRH) 72 Ultra Librarian
VQFNP (RMP) 72 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频