产品详情

Sample rate (max) (Msps) 3000 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Analog input BW (MHz) 3000 Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.4 Power consumption (typ) (mW) 6400 Operating temperature range (°C) to
Sample rate (max) (Msps) 3000 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Analog input BW (MHz) 3000 Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.4 Power consumption (typ) (mW) 6400 Operating temperature range (°C) to
FCCSP (ANH) 289 190.44 mm² (13.8 mm × 13.8 mm)
  • 14 位四通道 3GSPS ADC:
    • 热噪声:68dBFS
    • 非交错式 ADC 架构
    • 经缓冲的模拟输入
    • 输入满量程:1.4375Vpp
    • 全功率输入带宽 (-3dB):3GHz
    • 功耗:1.6W/通道 (3GSPS)
    • 可编程 FIR 滤波器(每通道最多 96 个抽头)
  • 数字存储示波器 (DSO) 功能集:
    • 通过可编程阈值自主检测事件
    • 跨通道交叉触发
    • 为检测到的事件加时间戳
    • 灵活的事件采集内存,每通道最高支持 32,720 个样本
    • 可编程的事件前和事件后采集窗口
    • 内存前的可编程下采样器
  • 用于事件读出的 OSPI:
    • 25MSPS 时钟速率,200Mbps 吞吐量
    • 支持跨芯片 OSPI 菊花链
  • 用于器件控制和配置的 CSPI
  • 电压电源导轨:0.9V、1.2V 和 1.8V
  • 14 位四通道 3GSPS ADC:
    • 热噪声:68dBFS
    • 非交错式 ADC 架构
    • 经缓冲的模拟输入
    • 输入满量程:1.4375Vpp
    • 全功率输入带宽 (-3dB):3GHz
    • 功耗:1.6W/通道 (3GSPS)
    • 可编程 FIR 滤波器(每通道最多 96 个抽头)
  • 数字存储示波器 (DSO) 功能集:
    • 通过可编程阈值自主检测事件
    • 跨通道交叉触发
    • 为检测到的事件加时间戳
    • 灵活的事件采集内存,每通道最高支持 32,720 个样本
    • 可编程的事件前和事件后采集窗口
    • 内存前的可编程下采样器
  • 用于事件读出的 OSPI:
    • 25MSPS 时钟速率,200Mbps 吞吐量
    • 支持跨芯片 OSPI 菊花链
  • 用于器件控制和配置的 CSPI
  • 电压电源导轨:0.9V、1.2V 和 1.8V

ADC34DSO75 是一款 14 位、3GSPS、四通道模数转换器 (ADC),内置事件检测引擎和内部采集内存,可实现集成数字存储示波器 (DSO) 功能集。缓冲模拟输入具有 100Ω 或 200Ω 内部端接阻抗,使每个 ADC 能够实现 3GHz (-3dB) 的全功率输入带宽。

每个 ADC 通道都有专用的事件检测引擎,用于控制数据采集和在芯片内存上的存储,以便通过 OSPI 卸载。有多种事件检测模式,包括绝对高阈值、低阈值、从采集的基线得出的高阈值和低阈值、基于斜率的触发以及基于引脚的触发。每颗 ADC34DSO75 芯片具有 256KiB 内存,可在 ADC 的四个通道之间进行分配。一旦检测到事件,即可将该事件对应的样本写入内存。除事件数据外,事件头(每个事件 96 字节)也存储在内存中,包含有关所采集事件的信息,例如事件模式、事件发生时的电压和时间戳。每个通道的事件存储样本数均可编程,并基于事件前和事件后窗口大小。事件由事件检测引擎中的 64 位计数器加上时间戳,该计数器以全采样时钟速率运行。该器件为每个通道配置独立引脚,既支持基于引脚的事件触发,也可通过引脚输出事件检测状态。ADC34DSO75 具有两个 SYSREF 输出端,可实现简单的多器件同步方案。

器件配置通过 CSPI 完成,它实际上就是标准 SPI 总线。片上内存通过八进制串行外设接口 (OSPI) 读出。多颗 ADC 芯片可通过菊花链方式连接,实现与主机的单一 (OSPI) 接口。

ADC34DSO75 是一款 14 位、3GSPS、四通道模数转换器 (ADC),内置事件检测引擎和内部采集内存,可实现集成数字存储示波器 (DSO) 功能集。缓冲模拟输入具有 100Ω 或 200Ω 内部端接阻抗,使每个 ADC 能够实现 3GHz (-3dB) 的全功率输入带宽。

每个 ADC 通道都有专用的事件检测引擎,用于控制数据采集和在芯片内存上的存储,以便通过 OSPI 卸载。有多种事件检测模式,包括绝对高阈值、低阈值、从采集的基线得出的高阈值和低阈值、基于斜率的触发以及基于引脚的触发。每颗 ADC34DSO75 芯片具有 256KiB 内存,可在 ADC 的四个通道之间进行分配。一旦检测到事件,即可将该事件对应的样本写入内存。除事件数据外,事件头(每个事件 96 字节)也存储在内存中,包含有关所采集事件的信息,例如事件模式、事件发生时的电压和时间戳。每个通道的事件存储样本数均可编程,并基于事件前和事件后窗口大小。事件由事件检测引擎中的 64 位计数器加上时间戳,该计数器以全采样时钟速率运行。该器件为每个通道配置独立引脚,既支持基于引脚的事件触发,也可通过引脚输出事件检测状态。ADC34DSO75 具有两个 SYSREF 输出端,可实现简单的多器件同步方案。

器件配置通过 CSPI 完成,它实际上就是标准 SPI 总线。片上内存通过八进制串行外设接口 (OSPI) 读出。多颗 ADC 芯片可通过菊花链方式连接,实现与主机的单一 (OSPI) 接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC34DSO75 四通道 14 位 3GSPS ADC,具有事件检测和内部采集内存 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-6
技术文章 AI 数据中心看不见的电力干扰 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC34RF72EVM — ADC3xRF72 评估模块

ADC3xRF72EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC34RF7x 系列高速模数转换器 (ADC)。ADC3xRF72EVM 组装了一个 ADC3xRF72。ADC3xRF72 是一款具有 JESD 接口的 16 位四通道 ADC,可在高达 1.5GSPS 的采样率下运行。ADC3xRF72EVM 可用于评估所有器件速度等级和通道数量。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ANH) 289 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频