数据表
ADC34RF52
- 14 位四通道 1.5GSPS ADC
- 噪声频谱密度:
- 未求平均值时为 -153dBFS/Hz
- 取 2 次平均值时为 -156dBFS/Hz
- 单核(非交错)ADC 架构
- 孔径抖动:50fs
- 低近端残留相位噪声:
- 10kHz 偏移时为 -133dBc/Hz
- 频谱性能(f IN = 900MHz,–4dBFS):
- 2x 内部平均
- SNR:65.2dBFS
- SFDR HD2,3:74dBc
- SFDR 最严重毛刺:90dBFS
- 满量程输入:1.0/1.1Vpp (1/1.8dBm)
- 全功率输入带宽 (-3dB):1.6 GHz
- JESD204B 串行数据接口
- 最大通道速率:13 Gbps
- 支持子类 1 确定性延迟
- 数字下变频器
- 每个 ADC 通道最多两个 DDC
- 复杂输出:4x 至 128x 抽取
- 48 位 NCO 相位同调跳频
- 快速跳频:< 1µs
- 功耗:0.73W/通道 (1x AVG)
- 电源:1.8 V/1.2 V
ADC34RF52 是一款单核 14 位、1.5GSPS 双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 2.5GHz 的射频采样。该设计更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -153dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 以及片上信号平均,噪声密度提高到 -156dBFS/Hz。
每个 ADC 通道都可以使用支持相位同调的 48 位 NCO 连接到双频带数字下变频器 (DDC)。使用 GPIO 引脚进行 NCO 频率控制,可以在不到 1µs 的时间内实现跳频。
ADC34RF52 支持具有子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行数据接口,使用高达 13Gbps 的数据速率。每个 ADC 通道只有 2 条串行器/解串器通道。
高能效 ADC 架构在 1.5GSPS 时的功耗为 0.73W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC34RF52 四通道 14 位 1.5GSPS 射频采样数据转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 14日 |
| 模拟设计期刊 | Exploración del salto rápido de frecuencia en los convertidores de datos de muestreo de RF en aplicaciones de | PDF | HTML | 2026年 5月 21日 | |||
| 模拟设计期刊 | Schneller Frequenzsprung in HFAbtastdatenwandlern in Prüf- und Messanwendungen | PDF | HTML | 2026年 5月 21日 | |||
| 模拟设计期刊 | 在高速转换器的奈奎斯特孔附近进行采样 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |
| 应用手册 | 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 22日 | |
| 应用手册 | 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 4日 | |
| 模拟设计期刊 | 了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 25日 | |
| 应用手册 | 在高速 ADC 中通过校准改进 SFDR | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC32RF55EVM — ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC32RF55 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC32RF55 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC32RF55,后者是一款具有 JESD204B 接口的 14 位双通道 3GSPS ADC,可评估该系列中的所有采样率器件。
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。