产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 14 位、双通道 2.6GSPS 至 3GSPS ADC
  • 噪声频谱密度:
    • NSD = -155.6dBFS/Hz(无 AVG)
    • NSD = -158.1dBFS/Hz(2x AVG)
    • NSD = -160.4dBFS/Hz(4x AVG)
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 孔径抖动:50fs
  • 低近端残留相位噪声:
    • 10kHz 偏移时为 -127dBc/Hz
  • 频谱性能(f IN = 1GHz,-4dBFS):
    • 2x 内部平均
    • SNR:62.3dBFS
    • SFDR HD2,3:63dBc
    • SFDR 最严重毛刺:85dBFS
  • 频谱性能(f IN = 1.8GHz,-4dBFS):
    • 2x 内部平均
    • SNR:63dBFS
    • SFDR HD2,3:68dBc
    • SFDR 最严重毛刺:86dBFS
  • 满量程输入:1.1Vpp 至 1.35Vpp(2dBm 至 3.5dBm)
  • 误码率 (CER):10 -15
  • 全功率输入带宽 (-3dB):2.75 GHz
  • JESD204B 串行数据接口
    • 最大通道速率:13 Gbps
    • 支持子类 1 确定性延迟
  • 数字下变频器
    • 每个 ADC 通道最多四个 DDC
    • 复杂输出:4x 至 128x 抽取
    • 48 位 NCO 相位同调跳频
    • 快速跳频:< 1us
  • 功耗:2.6W/通道 (2x AVG)
  • 电源:1.8 V/1.2 V
  • 14 位、双通道 2.6GSPS 至 3GSPS ADC
  • 噪声频谱密度:
    • NSD = -155.6dBFS/Hz(无 AVG)
    • NSD = -158.1dBFS/Hz(2x AVG)
    • NSD = -160.4dBFS/Hz(4x AVG)
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 孔径抖动:50fs
  • 低近端残留相位噪声:
    • 10kHz 偏移时为 -127dBc/Hz
  • 频谱性能(f IN = 1GHz,-4dBFS):
    • 2x 内部平均
    • SNR:62.3dBFS
    • SFDR HD2,3:63dBc
    • SFDR 最严重毛刺:85dBFS
  • 频谱性能(f IN = 1.8GHz,-4dBFS):
    • 2x 内部平均
    • SNR:63dBFS
    • SFDR HD2,3:68dBc
    • SFDR 最严重毛刺:86dBFS
  • 满量程输入:1.1Vpp 至 1.35Vpp(2dBm 至 3.5dBm)
  • 误码率 (CER):10 -15
  • 全功率输入带宽 (-3dB):2.75 GHz
  • JESD204B 串行数据接口
    • 最大通道速率:13 Gbps
    • 支持子类 1 确定性延迟
  • 数字下变频器
    • 每个 ADC 通道最多四个 DDC
    • 复杂输出:4x 至 128x 抽取
    • 48 位 NCO 相位同调跳频
    • 快速跳频:< 1us
  • 功耗:2.6W/通道 (2x AVG)
  • 电源:1.8 V/1.2 V

ADC32RF5x 是一款单核 14 位、2.6 GSPS 至 3 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3 GHz 的射频采样。该设计更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -155dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 以及片上信号平均,噪声密度提高到 -161dBFS/Hz。

每个 ADC 通道都可以使用支持相位同调的 48 位 NCO 连接到四频带数字下变频器 (DDC)。使用 GPIO 引脚进行 NCO 频率控制,可以在不到 1µs 的时间内实现跳频。

ADC32RF54 和 ADC32RF55 支持具有子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行数据接口,使用高达 13Gbps 的数据速率。

高能效 ADC 架构在 3Gsps 时的功耗为 2.1W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。

ADC32RF5x 是一款单核 14 位、2.6 GSPS 至 3 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3 GHz 的射频采样。该设计更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -155dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 以及片上信号平均,噪声密度提高到 -161dBFS/Hz。

每个 ADC 通道都可以使用支持相位同调的 48 位 NCO 连接到四频带数字下变频器 (DDC)。使用 GPIO 引脚进行 NCO 频率控制,可以在不到 1µs 的时间内实现跳频。

ADC32RF54 和 ADC32RF55 支持具有子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行数据接口,使用高达 13Gbps 的数据速率。

高能效 ADC 架构在 3Gsps 时的功耗为 2.1W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADC32RF54 正在供货 具有低噪声频谱密度 (NSD) 的双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC ADC32RF54 offers 2.6 GSPS in the same pinout and functionality.
功能与比较器件相似
AFE7906 正在供货 6 通道、5MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样接收器 AFE7906 offers six ADC channels, 3 GSPS, and support to x-band.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC32RF5x 双通道 14 位 2.6 至 3GSPS 射频采样数据转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 23日
模拟设计期刊 Exploración del salto rápido de frecuencia en los convertidores de datos de muestreo de RF en aplicaciones de PDF | HTML 2026年 5月 21日
模拟设计期刊 Schneller Frequenzsprung in HFAbtastdatenwandlern in Prüf- und Messanwendungen PDF | HTML 2026年 5月 21日
应用手册 在数据转换器设计中利用 TI 时钟工具 PDF | HTML 2026年 4月 24日
模拟设计期刊 在高速转换器的奈奎斯特孔附近进行采样 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 23日
应用手册 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 22日
应用手册 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 4日
模拟设计期刊 了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 25日
应用手册 在高速 ADC 中通过校准改进 SFDR PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 15日
应用手册 Getting the Most of Your Data Converter Clocking System Using LMX1204 PDF | HTML 2022年 6月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC32RF55EVM — ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC32RF55 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC32RF55 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC32RF55,后者是一款具有 JESD204B 接口的 14 位双通道 3GSPS ADC,可评估该系列中的所有采样率器件。
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADC32RF55EVM-GUI ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator

ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频