产品详情

Sample rate (max) (Msps) 2600 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 2300 Features High Dynamic Range, High Performance, Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.1 Power consumption (typ) (mW) 3400 SNR (dB) 65.5 ENOB (Bits) 10.5 SFDR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 2600 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 2300 Features High Dynamic Range, High Performance, Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.1 Power consumption (typ) (mW) 3400 SNR (dB) 65.5 ENOB (Bits) 10.5 SFDR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
VQFNP (RTD) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 14 位、双通道 2.6GSPS 至 3GSPS ADC
  • 噪声频谱密度:
    • NSD = -155.6dBFS/Hz(无 AVG)
    • NSD = -158.1dBFS/Hz(2x AVG)
    • NSD = -160.4dBFS/Hz(4x AVG)
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 孔径抖动:50fs
  • 低近端残留相位噪声:
    • 10kHz 偏移时为 -127dBc/Hz
  • 频谱性能(f IN = 1GHz,-4dBFS):
    • 2x 内部平均
    • SNR:62.3dBFS
    • SFDR HD2,3:63dBc
    • SFDR 最严重毛刺:85dBFS
  • 频谱性能(f IN = 1.8GHz,-4dBFS):
    • 2x 内部平均
    • SNR:63dBFS
    • SFDR HD2,3:68dBc
    • SFDR 最严重毛刺:86dBFS
  • 满量程输入:1.1Vpp 至 1.35Vpp(2dBm 至 3.5dBm)
  • 误码率 (CER):10 -15
  • 全功率输入带宽 (-3dB):2.75 GHz
  • JESD204B 串行数据接口
    • 最大通道速率:13 Gbps
    • 支持子类 1 确定性延迟
  • 数字下变频器
    • 每个 ADC 通道最多四个 DDC
    • 复杂输出:4x 至 128x 抽取
    • 48 位 NCO 相位同调跳频
    • 快速跳频:< 1us
  • 功耗:2.6W/通道 (2x AVG)
  • 电源:1.8 V/1.2 V
  • 14 位、双通道 2.6GSPS 至 3GSPS ADC
  • 噪声频谱密度:
    • NSD = -155.6dBFS/Hz(无 AVG)
    • NSD = -158.1dBFS/Hz(2x AVG)
    • NSD = -160.4dBFS/Hz(4x AVG)
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 孔径抖动:50fs
  • 低近端残留相位噪声:
    • 10kHz 偏移时为 -127dBc/Hz
  • 频谱性能(f IN = 1GHz,-4dBFS):
    • 2x 内部平均
    • SNR:62.3dBFS
    • SFDR HD2,3:63dBc
    • SFDR 最严重毛刺:85dBFS
  • 频谱性能(f IN = 1.8GHz,-4dBFS):
    • 2x 内部平均
    • SNR:63dBFS
    • SFDR HD2,3:68dBc
    • SFDR 最严重毛刺:86dBFS
  • 满量程输入:1.1Vpp 至 1.35Vpp(2dBm 至 3.5dBm)
  • 误码率 (CER):10 -15
  • 全功率输入带宽 (-3dB):2.75 GHz
  • JESD204B 串行数据接口
    • 最大通道速率:13 Gbps
    • 支持子类 1 确定性延迟
  • 数字下变频器
    • 每个 ADC 通道最多四个 DDC
    • 复杂输出:4x 至 128x 抽取
    • 48 位 NCO 相位同调跳频
    • 快速跳频:< 1us
  • 功耗:2.6W/通道 (2x AVG)
  • 电源:1.8 V/1.2 V

ADC32RF5x 是一款单核 14 位、2.6 GSPS 至 3 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3 GHz 的射频采样。该设计更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -155dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 以及片上信号平均,噪声密度提高到 -161dBFS/Hz。

每个 ADC 通道都可以使用支持相位同调的 48 位 NCO 连接到四频带数字下变频器 (DDC)。使用 GPIO 引脚进行 NCO 频率控制,可以在不到 1µs 的时间内实现跳频。

ADC32RF54 和 ADC32RF55 支持具有子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行数据接口,使用高达 13Gbps 的数据速率。

高能效 ADC 架构在 3Gsps 时的功耗为 2.1W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。

ADC32RF5x 是一款单核 14 位、2.6 GSPS 至 3 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3 GHz 的射频采样。该设计更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -155dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 以及片上信号平均,噪声密度提高到 -161dBFS/Hz。

每个 ADC 通道都可以使用支持相位同调的 48 位 NCO 连接到四频带数字下变频器 (DDC)。使用 GPIO 引脚进行 NCO 频率控制,可以在不到 1µs 的时间内实现跳频。

ADC32RF54 和 ADC32RF55 支持具有子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行数据接口,使用高达 13Gbps 的数据速率。

高能效 ADC 架构在 3Gsps 时的功耗为 2.1W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADC32RF55 正在供货 具有低噪声频谱密度 (NSD) 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC ADC32RF55 offers 3 GSPS in the same pinout and functionality.
功能与比较器件相似。
AFE7906 正在供货 6 通道、5MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样接收器 Six receive (RX) channels, better power/channel and support up to 12-GHz fIN

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC32RF54EVM — ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC32RF54 评估模块 (EVM) 是一款用于展示 ADC32RF54 高速 JESD204B 接口模数转换器 (ADC) 性能的平台。借助板载电压调节、时钟解决方案 (LMK04832)、变压器耦合模拟输入和 USB 接口,可轻松评估 ADC32RF54。

不仅可通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW14J58EVM(单独出售),还能使用高速数据转换器专业版软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 轻松评估并查看 JESD204B 接口的数据捕获(高达 1.5GB)。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 和 ADC32RFx 评估模块

TRF1305-ADC32RFEVM 评估模块 (EVM) 旨在评估与 TRF1305 全差分 RF 放大器配对的 ADC32RF5x 系列的高速 JESD204B 接口 ADC。此 EVM 还包括板载时钟设计 (LMK04832)、直流配电以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADC32RF55EVM-GUI — ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator

ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频