产品详情

Sample rate (max) (Msps) 10 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type CMOS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2.25 Power consumption (typ) (mW) 29 Architecture SAR SNR (dB) 79 ENOB (Bits) 12.8 SFDR (dB) 91 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 10 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type CMOS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2.25 Power consumption (typ) (mW) 29 Architecture SAR SNR (dB) 79 ENOB (Bits) 12.8 SFDR (dB) 91 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 双通道
  • 14 位 10/25/65 MSPS ADC
  • 本底噪声:–155 dBFS/Hz
  • 超低功耗,具备优化的功耗调节: 每通道 29mW (10MSPS) 至每通道 72mW (65MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 14 位,无丢码
  • INL:±0.6LSB;DNL:±0.2LSB
  • 基准:外部或内部
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • DDR 和串行 CMOS 接口
  • 小尺寸: 40 引脚 VQFN (5mm × 5mm) 封装
  • 1.8V 单电源
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:79.0 dBFS
    • SFDR:93dBc HD2,HD3
    • SFDR:101dBFS 最严重毛刺
  • 频谱性能 (fIN = 64MHz):
    • SNR:74.0dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • SFDR:90dBFS 最严重毛刺
  • 双通道
  • 14 位 10/25/65 MSPS ADC
  • 本底噪声:–155 dBFS/Hz
  • 超低功耗,具备优化的功耗调节: 每通道 29mW (10MSPS) 至每通道 72mW (65MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 14 位,无丢码
  • INL:±0.6LSB;DNL:±0.2LSB
  • 基准:外部或内部
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • DDR 和串行 CMOS 接口
  • 小尺寸: 40 引脚 VQFN (5mm × 5mm) 封装
  • 1.8V 单电源
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:79.0 dBFS
    • SFDR:93dBc HD2,HD3
    • SFDR:101dBFS 最严重毛刺
  • 频谱性能 (fIN = 64MHz):
    • SNR:74.0dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • SFDR:90dBFS 最严重毛刺

ADC364x 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10MSPS 至 65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –155dBFS/Hz,并提供出色的线性度和动态范围。ADC364x 可实现出色的直流精度以及中频采样支持,因此是各种应用的出色选择。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道 72mW,功耗随采样率减小而迅速降低。

ADC364x 使用 DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供功耗超低的数字接口,并能灵活地更大限度减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 –40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。

ADC364x 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10MSPS 至 65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –155dBFS/Hz,并提供出色的线性度和动态范围。ADC364x 可实现出色的直流精度以及中频采样支持,因此是各种应用的出色选择。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道 72mW,功耗随采样率减小而迅速降低。

ADC364x 使用 DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供功耗超低的数字接口,并能灵活地更大限度减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 –40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们的 ADC3660 系列被评为“2021 年全球电子成就奖 (WEAA) 年度产品”(放大器/数据转换类)。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ADC3643 正在供货 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) P2P compatible with higher speed

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC364x 14 位、10 至 65 MSPS、低噪声、低功率双通道 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 2日
应用手册 能为下一个高速转换器设计带来优势的实用时钟注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 4月 29日
应用手册 High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 2020年 12月 9日
应用手册 High Speed SAR ADC: Data Rate, Performance, and Pin Count Optimization PDF | HTML 2020年 12月 8日
模拟设计期刊 如何通过具有内部数字滤波器的高速 ADC 简化 AFE 滤波 英语版 2020年 12月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3642EVM — ADC3642 双通道、14 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3642 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3642 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3642,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 14 位双通道 25MSPS ADC,可评估 16 位系列中高达 25MSPS 的单通道或双通道器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADC35xx TINA-TI Reference Design

SBAM455.ZIP (158 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

Example Electrosurgery Reference Design

SLOM512.ZIP (58 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频