ADC3642EVM

适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块

ADC3642EVM

立即订购

概述

ADC3642 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3642 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3642,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 14 位双通道 25MSPS ADC,可评估 16 位系列中高达 25MSPS 的单通道或双通道器件。

特性
  • 具有板载不平衡变压器的交流耦合模拟输入或通过 THS4541 实现的直流耦合选项
  • 由板载 CDCE6214 或外部选项提供时钟
  • 由 USB 5V 和板载电源调节供电
  • 用于连接 TI 数据采集卡的 FMC 连接器或第三方 FPGA 开发套件

  • ADC3642 评估模块
  • Mini-USB 电缆
  • FPGA 中介层卡
  • 电源线

全差分放大器
THS4541 高速差分 I/O 放大器

 

数字功率监控器
INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

 

时钟发生器
CDCE6214-Q1 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC3542 单通道、14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3641 双通道 14 位 10MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3642 双通道 14 位 25MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
停产工具

此工具 已停产,不再销售。

立即订购并开发

评估板

ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC3642EVM 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC3543EVM ADC354x 评估模块 ADC3544EVM ADC3544 评估模块 ADC3642EVM 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2024-10-25
硬件开发
评估板
ADC3543EVM ADC354x 评估模块 ADC3544EVM ADC3544 评估模块 ADC3642EVM 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC3543EVM ADC354x 评估模块 ADC3544EVM ADC3544 评估模块 ADC3642EVM 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 评估模块 ADC3683EVM ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 评估模块

SBAC271 ADC36xx-EVM-GUI

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2026-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADC3543EVM ADC354x 评估模块 ADC3544EVM ADC3544 评估模块 ADC3642EVM 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 评估模块 ADC3683EVM ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 评估模块

发布信息

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC3660x 和 ADC364x 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-25
证书 ADC3642EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-13
应用手册 High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 2020-12-9

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSWDC155EVM TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频