产品详情

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type CMOS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2.25 Power consumption (typ) (mW) 164 Architecture SAR SNR (dB) 74 ENOB (Bits) 12.8 SFDR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type CMOS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2.25 Power consumption (typ) (mW) 164 Architecture SAR SNR (dB) 74 ENOB (Bits) 12.8 SFDR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 双通道
  • 14 位 125MSPS ADC
  • 本底噪声:-153dBFS/Hz
  • 超低功耗,具备优化的功耗调节: 82mW/通道 (125MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 14 位,无丢码
  • INL:±1.5LSB;DNL:±0.5LSB
  • 基准:外部或内部
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • DDR 和串行 CMOS 接口
  • 小尺寸: 40 引脚 WQFN (5mm × 5mm) 封装
  • 1.8V 单电源
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:74.0dBFS
    • SFDR:90dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS 最严重毛刺
  • 频谱性能 (fIN = 70MHz):
    • SNR:72.5dBFS
    • SFDR:70dBc HD2、HD3
    • SFDR:85dBFS 最严重毛刺
  • 双通道
  • 14 位 125MSPS ADC
  • 本底噪声:-153dBFS/Hz
  • 超低功耗,具备优化的功耗调节: 82mW/通道 (125MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 14 位,无丢码
  • INL:±1.5LSB;DNL:±0.5LSB
  • 基准:外部或内部
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • DDR 和串行 CMOS 接口
  • 小尺寸: 40 引脚 WQFN (5mm × 5mm) 封装
  • 1.8V 单电源
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:74.0dBFS
    • SFDR:90dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS 最严重毛刺
  • 频谱性能 (fIN = 70MHz):
    • SNR:72.5dBFS
    • SFDR:70dBc HD2、HD3
    • SFDR:85dBFS 最严重毛刺

ADC3644 器件是一款低噪声超低功耗 14 位 125MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。该器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 -153dBFS/Hz,还具有非常好的线性度和动态范围。ADC3644 器件提供中频采样支持,因此非常适合各种应用。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为每通道 82mW,功耗随采样率减小而迅速降低。

ADC3644 使用 DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供功耗超低的数字接口,并能灵活地减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 –40⁰C 至 105⁰C 的工业级工作温度范围。

ADC3644 器件是一款低噪声超低功耗 14 位 125MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。该器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 -153dBFS/Hz,还具有非常好的线性度和动态范围。ADC3644 器件提供中频采样支持,因此非常适合各种应用。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为每通道 82mW,功耗随采样率减小而迅速降低。

ADC3644 使用 DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供功耗超低的数字接口,并能灵活地减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 –40⁰C 至 105⁰C 的工业级工作温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们的 ADC3660 系列被评为“2021 年全球电子成就奖 (WEAA) 年度产品”(放大器/数据转换类)。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
ADC3643 正在供货 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) P2P compatible with higher speed
ADC3664 正在供货 具有 SLVDS 接口的双通道、14 位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC P2P compatible with higher speed

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC3644 14 位 125MSPS 低噪声低功耗双通道 ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-31
应用手册 High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 2020-12-9
应用手册 High Speed SAR ADC: Data Rate, Performance, and Pin Count Optimization PDF | HTML 2020-12-8
模拟设计期刊 如何通过具有内部数字滤波器的高速 ADC 简化 AFE 滤波 英语版 2020-12-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3644 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3644 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3644,后者是一款具有 CMOS 接口的 14 位双通道 125MSPS ADC,可评估 14 位器件系列中的单通道或双通道器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW — 高速数据转换器专业 GUI 安装程序,v5.31

该高速数据转换器专业版 GUI 是一款 PC(与 Windows® XP/7/10 兼容)程序,旨在帮助评估大多数 TI 高速数据转换器 [模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 和模拟前端 (AFE) 平台。DATACONVERTERPRO-SW 支持整个 TSW14xxx 系列的数据采集和图形生成卡,为分析时域和频域中的数据转换器提供了快速强大的解决方案以及单音、多音和调制信号支持。此 GUI 还兼容用于快速合成单音、多音和调制信号的 TI 图形生成 GUI。

用户可以向 DATACONVERTERPRO-SW 提供自定义图形以加载到 TI DAC。支持从 ADC 捕获导出 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频