ADC3644EVM
ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3644EVM
概述
ADC3644 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3644 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3644,后者是一款具有 CMOS 接口的 14 位双通道 125MSPS ADC,可评估 14 位器件系列中的单通道或双通道器件。
特性
- 用于交流耦合模拟输入(具有板载平衡-非平衡变压器)的单端和差动选项
- 用于对时钟输入进行采样的单端和差分选项
- 采用外部 12V 连接供电,并配备板载电源调节
- 通过 USB-C 连接或 FMC 连接器实现灵活的开关控制型 ADC 配置
- 用于连接 TI 数据采集卡的 FMC 连接器或第三方 FPGA 开发套件
- ADC3644 评估模块
- Mini-USB 电缆
- FPGA 中介层卡
- 电源线
全差分放大器
立即订购并开发
评估板
ADC3644EVM — ADC3644 evaluation module for dual-channel, 14-bit, 125-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC
ADC3644EVM — ADC3644 evaluation module for dual-channel, 14-bit, 125-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files (Rev. A)
硬件开发
评估板
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI
硬件开发
评估板
发布信息
- Adds support for SPI logging and simulation mode
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADC3660x 和 ADC364x 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-25 |
| 证书 | ADC3644EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-5-6 | |||
| 证书 | ADC3644EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-10 |